17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

システムボックスsystainer(R)オプションパーツ ウレタンフォーム

通常単価(税別)
1,0911,369
税込単価
1,2001,506
通常出荷日:1日目

【特長】・大切な収納品に傷をつけないためのフォームです【用途】・工具への衝撃吸収用に【材質】・ポリウレ...

詳細を確認
  • 外形寸法(mm)高さ
    25
  • ブラック
  • 材質1
    ポリウレタン樹脂

ご注意

  • 商品画像は83000035型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

外形寸法(mm)奥行

外形寸法(mm)間口

内容

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
225
365
Mフタ用
4063104001331
40.0
206-6938
1個
274
373
Mケース用
4063104001348
50.0
206-6940
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,091
( 1,200 )
1日目
1,369
( 1,506 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・大切な収納品に傷をつけないためのフォームです
【用途】
・工具への衝撃吸収用に
【材質】
・ポリウレタン樹脂

ご注意

  • 商品画像は83000035型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

システムボックスsystainer(R)オプションパーツ ウレタンフォームのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
システムボックスsystainer(R)オプションパーツ ウレタンフォーム
システムボックス"systainer(R)"オプションパーツ ラベル
ペリカンケース用ウレタンフォーム
トレーセット(WS207R・TC7001R・TC1701R用)
L-BOXX(エルボックス)システム 102インレイ
L-BOXX(エルボックス)システム 238インレイ
メーカーTANOSTANOSペリカンTONEボッシュボッシュ
通常価格1,091-1,6452,084 -2,8812,9322,932
通常出荷日1日目1日目1日目〜在庫品1日目2日目〜6日目
外形寸法(mm)高さ25-----
ブラックホワイト----
材質1ポリウレタン樹脂-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工具箱・ケース関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト