ファクトリーサプライ用品技術窓口

ケブラー手袋SD15-TG

通常単価(税別)
1,436円
税込単価
1,580円
通常出荷日:1日目

【特長】・毛羽立ちの少ないフィットタイプの耐切創手袋【用途】・組立作業・カッターなどの刃物を扱う作業

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

リストカラー

トラスココード

手のひら周り(cm)

全長(cm)

中指長さ(cm)

質量(g)

最小発注数量
L
レッド
572-6479
19.0
23.0
8.0
22.000
1個
LL
イエロー
572-6480
20.0
23.5
8.5
25.000
1個
M
ブルー
572-6478
18.0
21.0
7.5
20.000
1個
S
ピンク
572-6481
17.0
20.0
7.0
18.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,436円
( 1,580円 )
1日目
1,436円
( 1,580円 )
1日目
1,436円
( 1,580円 )
1日目
1,436円
( 1,580円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・毛羽立ちの少ないフィットタイプの耐切創手袋
【用途】
・組立作業
・カッターなどの刃物を扱う作業

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ケブラー手袋SD15-TGのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ケブラー手袋SD15-TG
ケブラー(R)編手袋
ケブラー編手袋 10G
ケブラー編手袋 7G
耐切創手袋 ケブラー SD 15G
耐切創手袋 15ゲージ ケブラーSD
メーカー赤尾赤尾赤尾赤尾アトム(安全・保護用品)アトム(安全・保護用品)
通常価格1,436円1,025円1,070円1,147円 -988円816円
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目〜在庫品1日目〜1日目
使用用途耐切創耐切創耐切創-耐切創耐切創
商品タイプすべり止めアラミド軍手軍手その他軍手
仕様ボツボツ----
ゲージ15131071515
規格その他-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト