ファクトリーサプライ用品技術窓口

ケブラー(R)編手袋

  • 使用用途
    耐切創
  • 商品タイプ
    アラミド
  • 仕様
    ボツ
  • サイズ
    S
  • ゲージ
    13
  • 色
    イエロー
  • リストカラー
    ピンク
  • トラスココード
    324-3169
  • 厚さ(mm)
    0.8
  • 手のひら周り(cm)
    16.0
  • 全長(cm)
    21.0
  • 中指長さ(cm)
    7.0
  • 質量(g)
    25.000
  • 材質1
    ケブラー(R)紡績糸100%

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

AKV13G-S
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

AKV13G-Sの仕様・寸法情報

使用用途
耐切創
商品タイプ
アラミド
仕様
ボツ
サイズ
S
ゲージ
13
色
イエロー
リストカラー
ピンク
トラスココード
324-3169
厚さ(mm)
0.8
手のひら周り(cm)
16.0
全長(cm)
21.0
中指長さ(cm)
7.0
質量(g)
25.000
材質1
ケブラー(R)紡績糸100%

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
AKV13G-S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
921円
( 1,013円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・超薄手タイプの耐切創手袋です
・インナーとしても使用でき、細かい作業での切創防止に最適です
【用途】
・細かい作業での切創防止に
【材質】
・ケブラー(R)紡績糸100%

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ケブラー(R)編手袋の型番AKV13G-Sのページです。 型番AKV13G-Sに関する仕様情報を記載しております。
ケブラー(R)編手袋のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ケブラー(R)編手袋
ケブラー手袋SD15-TG
ケブラー編手袋 10G
ケブラー編手袋 7G
ケブラー(R)手袋
ケブラー編手袋・軍手 薄手
メーカー赤尾赤尾赤尾赤尾アズワン赤尾
通常価格921円1,282円968円1,035円 -6,042円312円
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目〜1日目在庫品1日目
使用用途耐切創耐切創耐切創-耐切創作業用
商品タイプアラミドすべり止め軍手軍手その他軍手
仕様ボツボツ---マチナシ
サイズS-----
ゲージ1315107-10
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました