17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

新メリヤスウエス(つぎめなしタイプ)
ミスミ
色タオルウエス
ミスミ
色メリヤスウエス
ミスミ

門型洗車機専用 Kシャンプー

通常単価(税別)
8,746
税込単価
9,621
通常出荷日:1日目

【特長】・強力な洗浄力で汚れをしっかり落とします・汚れの洗浄と同時に下地を作ります・泡切れをよくし、現...

詳細を確認
  • JANコード
    4972796212126
  • トラスココード
    177-8773
  • 容量(L)
    20
  • 質量(g)
    21000.0
  • 材質1
    直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(C=10~14)
  • 材質2
    陰イオン系界面活性剤
  • 材質3
    非イオン系界面活性剤
  • 材質4
    防腐剤

型番:

21-212
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

21-212の仕様・寸法情報

JANコード
4972796212126
トラスココード
177-8773
容量(L)
20
質量(g)
21000.0
材質1
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(C=10~14)
材質2
陰イオン系界面活性剤
材質3
非イオン系界面活性剤
材質4
防腐剤

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
21-212
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,746
( 9,621 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・強力な洗浄力で汚れをしっかり落とします
・汚れの洗浄と同時に下地を作ります
・泡切れをよくし、現在主流の節水機に対応しています
【用途】
・洗車機用洗剤
【材質】
・直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(C=10~14)
・陰イオン系界面活性剤
・非イオン系界面活性剤
・防腐剤

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

門型洗車機専用 Kシャンプーの型番21-212のページです。 型番21-212に関する仕様情報を記載しております。
門型洗車機専用 Kシャンプーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
門型洗車機専用 Kシャンプー
門型洗車機専用K撥水コート
寒冷地用ウインドウォッシャー液 ー40℃
プロタイプ撥水ウォッシャー液
カーシャンプー
油分解洗剤 クラスワン103K 103K-B
メーカー古河薬品工業古河薬品工業古河薬品工業古河薬品工業エステーグリーンクロス
通常価格8,74615,7584585,0572,33337,771
通常出荷日1日目4日目1日目1日目1日目11日目
JANコード4972796212126497279621214049727960215064972796021223--
トラスココード177-8773177-8778436-3626340-0060--
容量(L)2020220--
質量(g)21000.021000.02000.00020000.0--
材質1直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(C=10~14)特殊シリコーンオイル・メタノール---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました