ファクトリーサプライ用品技術窓口

フルハーネス用肩パッド【2個入り】

通常単価(税別)
1,690円
税込単価
1,859円
通常出荷日:1日目

【特長】・フルハーネスの肩部ベルトに装着することにより、肩部のベルト締め付け感を緩和し、フルハーネス装...

詳細を確認
  • 商品種類
    ベルト関連用品
  • 色
    黒
  • その他
    オプション
  • 長さ(mm)
    206
  • 幅(mm)
    86
  • JANコード
    4550309179014
  • 質量(g)
    95.000
  • トラスココード
    278-0282
  • 材質1
    ナイロン、ポリウレタン
  • グリーン購入法適合品
    適合
  • 厚さ(mm)
    10
  • 適応ベルト幅(mm)
    45
  • 適合ベルト幅(mm)
    45

ご注意

  • バックルや、調整部、ベルト交差部への取付は避けてください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

9502006
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (2個入り)

9502006の仕様・寸法情報

商品種類
ベルト関連用品
色
黒
その他
オプション
長さ(mm)
206
幅(mm)
86
JANコード
4550309179014
質量(g)
95.000
トラスココード
278-0282
材質1
ナイロン、ポリウレタン
グリーン購入法適合品
適合
厚さ(mm)
10
適応ベルト幅(mm)
45
適合ベルト幅(mm)
45
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
9502006
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,690円
( 1,859円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フルハーネスの肩部ベルトに装着することにより、肩部のベルト締め付け感を緩和し、フルハーネス装着時の快適性の向上が期待できます
【材質】
・ナイロン、ポリウレタン

ご注意

  • バックルや、調整部、ベルト交差部への取付は避けてください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フルハーネス用肩パッドの型番9502006のページです。 型番9502006に関する仕様情報を記載しております。
フルハーネス用肩パッドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フルハーネス用肩パッド
プロテクタ ロープランヤード 1260322N シングル (タイプ2)
3M アンカースリング AM450/150
DBI-サラ Lad-Saf 垂直親綱用
DBI-サラ Lad-Saf 垂直親綱用 ブラケットセット SS
DBI-サラ Lad-Saf 垂直親綱用 ケーブル SS 12m
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格1,690円11,149円3,323円11,577円58,433円27,879円
通常出荷日1日目1日目4日目9日目9日目9日目
商品種類ベルト関連用品ランヤードベルト関連用品---
色黒その他----
その他オプション-オプション---
長さ(mm)20620001500---
幅(mm)8610.5----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全帯関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました