ファクトリーサプライ用品技術窓口

ランヤードフック用視認性シール

通常単価(税別)
853円
税込単価
938円
通常出荷日:1日目

【特長】・安全帯のフックを目立たせるためのシールです・スコッチカルフィルムを用いた、耐候性に優れたタイ...

詳細を確認

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

色

JANコード

トラスココード

最小発注数量
オレンジ
4550309095963
249-7039
1個
イエロー
4550309095970
249-7040
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
853円
( 938円 )
1日目
853円
( 938円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・安全帯のフックを目立たせるためのシールです
・スコッチカルフィルムを用いた、耐候性に優れたタイプです

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ランヤードフック用視認性シールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ランヤードフック用視認性シール
DBI-サラ(TM)デュアル ツールホルスター
フルハーネス用肩パッド
DBI-サラ Lad-Saf 垂直親綱用
DBI-サラ Lad-Saf 垂直親綱用 ブラケットセット SS
DBI-サラ Lad-Saf 垂直親綱用 ケーブル SS 12m
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格853円24,988円 -1,690円11,577円58,433円27,879円
通常出荷日1日目1日目1日目9日目9日目9日目
商品種類安全帯用識別シールベルト関連用品ベルト関連用品---
その他オプションオプションオプション---
質量(g)4.00040095.0004006900.04900.0
横(mm)100105----
縦(mm)115-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全帯関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト