ファクトリーサプライ用品技術窓口

スマホ用マルチアームバンド

通常単価(税別)
2,017円
税込単価
2,219円
通常出荷日:1日目

【特長】・スマートフォンを腕に固定して快適な運動をサポートします・79(W)×159(H)mmまでのス...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 商品用途
    ツールホルダー
  • 奥行 (mm)
    24.5
  • 高さ (mm)
    161.5
  • 色
    ブラック
  • 幅 (mm)
    185
  • 材質
    ナイロン、ABS
  • 最大対応サイズ
    79(W)×161(H)mmまでのスマートフォン
  • 装着可能な腕まわりサイズ
    約22~37cm
  • JANコード
    4942322024578
  • トラスココード
    259-4763
  • 質量 (g)
    51

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

OWL-ARMBND01-BK
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

OWL-ARMBND01-BKの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
商品用途
ツールホルダー
奥行(mm)
24.5
高さ(mm)
161.5
色
ブラック
幅(mm)
185
材質
ナイロン、ABS
最大対応サイズ
79(W)×161(H)mmまでのスマートフォン
装着可能な腕まわりサイズ
約22~37cm
JANコード
4942322024578
トラスココード
259-4763
質量(g)
51

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
OWL-ARMBND01-BK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,017円
( 2,219円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スマートフォンを腕に固定して快適な運動をサポートします
・79(W)×159(H)mmまでのスマートフォンサイズに対応しています
・肌ざわりの良い素材を採用しており不快感を感じません
【材質】
・ナイロン、ABS

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スマホ用マルチアームバンドの型番OWL-ARMBND01-BKのページです。 型番OWL-ARMBND01-BKに関する仕様情報を記載しております。
スマホ用マルチアームバンドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スマホ用マルチアームバンド
スピードクーラークールベルトヘッド用
防蜂用インナースペーサー
OTOS 個人用冷却器“VP-300”用交換冷却器
防蜂用 上着のみ
防蜂用 ズボンのみ
メーカーオウルテック昭和商会空調服OTOS空調服空調服
通常価格2,017円1,027円8,681円24,359円10,430円10,430円
通常出荷日1日目4日目5日目2日目5日目5日目
商品タイプその他-----
商品用途ツールホルダー-----
奥行(mm)24.5-----
高さ(mm)161.5-----
色ブラック-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました