ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

袋ナットパッキンセット(フレキ用)【10個入り】

通常単価(税別)
2,375円
税込単価
2,613円
通常出荷日:1日目

【特長】・パッキン付です・フレキパイプ13用袋ナット【材質】・黄銅(C3604BD)・パッキン:EPD...

詳細を確認

型番:

13-F-FPS-10
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (10個入り)

13-F-FPS-10の仕様・寸法情報

呼び径(mm)
13
L1(mm)
23
L2(mm)
13.5
JANコード
4582110442216
質量(g)
450.000
トラスココード
160-6016
材質1
黄銅(C3604BD)
材質2
パッキン:EPDM

型番リスト

表示件数
型番
13-F-FPS-10
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,375円
( 2,613円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パッキン付です
・フレキパイプ13用袋ナット
【材質】
・黄銅(C3604BD)
・パッキン:EPDM

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

袋ナットパッキンセット(フレキ用)の型番13-F-FPS-10のページです。 型番13-F-FPS-10に関する仕様情報を記載しております。
袋ナットパッキンセット(フレキ用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
袋ナットパッキンセット(フレキ用)
給水栓・関連商品 フレキシブルチューブ ガイド付袋ナットパッキンセット
給水栓・関連商品 フレキシブルチューブ フレキ用ニップル
給水栓・関連商品 フレキシブルチューブ 袋ナット
給水栓・関連商品 フレキシブルチューブ 袋ナット(ステンレス)
フレキチューブ用袋ナット 黄銅製/ステンレス製
メーカータブチミヤコミヤコミヤコミヤコアソー
通常価格2,375円464円 -664円190円 -1,310円 -208円 -
通常出荷日1日目5日目5日目5日目5日目在庫品1日目〜
呼び径(mm)13-----
L1(mm)23-----
L2(mm)13.5-----
JANコード4582110442216-----
質量(g)450.000-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フレキシブルホース・継手・関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました