ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

プラリペア プラリペアパウダーP-5

通常単価(税別)
979円
税込単価
1,077円
通常出荷日:4日目

【特長】・お色や分量に合わせて購入いただける補充用単品製品です【用途】・補充用単品製品【材質】・粉:ア...

詳細を確認
  • 商品画像はP-5BK型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
4522201000222
652-6626
1個
4522201000239
652-6628
1個
4522201000215
652-6617
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
979円
( 1,077円 )
4日目
979円
( 1,077円 )
4日目
979円
( 1,077円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・お色や分量に合わせて購入いただける補充用単品製品です
【用途】
・補充用単品製品
【材質】
・粉:アクリル樹脂
・粉5g

ご注意

  • 商品画像はP-5BK型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラリペア プラリペアパウダーP-5のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラリペア プラリペアパウダーP-5
厚手ステンレステープ P-12
5m 粘着テープ(ステンレス箔)
5m 粘着テープ(銅箔)
50mmx5.0m 防水アルミテープ
25mmx5mビニール補修テープ
メーカー武藤商事nitomsエスコエスコエスコエスコ
通常価格979円2,082円2,422円 -2,252円 -2,149円922円
通常出荷日4日目在庫品1日目1日目1日目1日目1日目
質量(g)11.000-----
材質1粉:アクリル樹脂-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属テープ・ダクトテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト