17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スーパーセーフティ フロアー洗浄 18L

通常単価(税別)
5,675
税込単価
6,243
通常出荷日:19日目

【特長】・強力水性クリーナー・アルカリ成分で油汚れを強力に除去する洗浄剤です・引火性のない非危険物です...

詳細を確認
  • 青色透明
  • 容量(L)
    18
  • 容量(ml)
    18000
  • JANコード
    4985329104683
  • 質量(g)
    19000.0
  • トラスココード
    676-6521
  • 材質1
    界面活性剤、リン酸塩、苛性ソーダ、トリエタノールアミン、精製水、染料

型番:

000468
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

000468の仕様・寸法情報

青色透明
容量(L)
18
容量(ml)
18000
JANコード
4985329104683
質量(g)
19000.0
トラスココード
676-6521
材質1
界面活性剤、リン酸塩、苛性ソーダ、トリエタノールアミン、精製水、染料
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
000468
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,675
( 6,243 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・強力水性クリーナー
・アルカリ成分で油汚れを強力に除去する洗浄剤です
・引火性のない非危険物です
・使用用途に合わせて水で希釈して使用します
・※用途別希釈目安をご確認ください
【用途】
・工場フロアー、事務所フロアーの清掃
・各種車両、農機、建機のボディー、エンジン回りの洗浄
・各種機械、部品、工具等の油汚れ除去
【材質】
・界面活性剤、リン酸塩、苛性ソーダ、トリエタノールアミン、精製水、染料

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スーパーセーフティ フロアー洗浄 18Lの型番000468のページです。 型番000468に関する仕様情報を記載しております。
スーパーセーフティ フロアー洗浄 18Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパーセーフティ フロアー洗浄 18L
速乾グラスター 18L
真空ポンプ洗浄剤 MH929 4L
油分散洗浄剤 BY-FAR Z-MV 18kg
洗浄剤 ハイゼン
洗浄剤 ファクトリーホームクリーナー
メーカーイチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)日本磨料工業三商グリーンクロス花王トラスコ中山
通常価格5,67515,38110,50041,62719,5411,090
通常出荷日19日目11日目2日目11日目7日目19日目
青色透明-----
容量(L)18-----
容量(ml)18000-----
JANコード4985329104683-----
質量(g)19000.0-----

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト