17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マイクロファイバー手袋

通常単価(税別)
2,079円
税込単価
2,287円
通常出荷日:1日目

【特長】・高性能マイクロファイバーを100%使用し指紋や小さな汚れもしっかり拭き取れ、汚れても洗えるの...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 色

  • JANコード

  • 質量(g)

  • トラスココード

  • サイズ

  • 全長(cm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

色

JANコード

質量(g)

トラスココード

サイズ

全長

(cm)

最小発注数量
ホワイト
4560274454283
19.000
578-9772
L
23
1個
ホワイト
4560274454276
18.000
578-9771
M
22
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,079円
( 2,287円 )
1日目
2,079円
( 2,287円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高性能マイクロファイバーを100%使用し指紋や小さな汚れもしっかり拭き取れ、汚れても洗えるので繰り返し使用出来ます
・宝飾・貴金属磨きに最適です
・しなやかで柔らかくフィット感があり、作業性に優れています
・洗濯耐久性が高く長持ちします
・生地から縫製まで全て国内で生産しております
・しなやかで柔らかくフィット感があり、作業性に優れています
【用途】
・アクセサリーや貴金属、時計などの皮脂汚れ他汚れの除去に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マイクロファイバー手袋のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイクロファイバー手袋
マイクロファイバー手袋 8053(10双入り)
天然ゴム厚手手袋
ラテックス手袋ロング
ファインテクノ手袋
天然ゴム手袋3双
メーカーsavina(KBセーレン)ウインセストラスコ中山シンガー(宇都宮製作)東京硝子器械コーコス信岡
通常価格2,079円12,310円865円4,812円3,731円 -1,099円
通常出荷日1日目5日目1日目4日目3日目〜3日目
商品タイプマイクロファイバー-----
布材質その他-----
形状その他-----
生地新品-----
材質1マイクロファイバー(ベリーマ)使用スムース生地-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

布ウエスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト