ファクトリーサプライ用品技術窓口

耳栓 交換用ポッド+コード【5個入り】

  • 商品タイプ
    耳せん
  • 形状
    フランジタイプ
  • NRR値 (dB)
    22
  • サイズ
    フリー
  • コード
    有
  • その他
    オプション
  • トラスココード
    244-7840
  • 質量(g)
    8.400
  • 材質1
    発泡ウレタン
  • 奥行(mm)
    102
  • 高さ(mm)
    25
  • 色
    グリーン
  • 幅(mm)
    152
  • 適用本体
    6506

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6504
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (5個入り)

6504の仕様・寸法情報

商品タイプ
耳せん
形状
フランジタイプ
NRR値(dB)
22
サイズ
フリー
コード
有
その他
オプション
トラスココード
244-7840
質量(g)
8.400
材質1
発泡ウレタン
奥行(mm)
102
高さ(mm)
25
色
グリーン
幅(mm)
152
適用本体
6506

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
6504
最小発注数量
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,111円
( 1,222円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・6506に付属の取替用ポッド+ネックコードです
・発泡ウレタン
・交換用ポッド5組
・ネックコード1本

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耳栓 交換用ポッド+コードの型番6504のページです。 型番6504に関する仕様情報を記載しております。
耳栓 交換用ポッド+コードのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耳栓 交換用ポッド+コード
耳栓 コード付スパークプラグ プラグステーション
耳栓 メテオ プラグステーション
コンボ耳栓"デュオ"
金属探知耳栓 ブルーロケッツ
耳栓 カモプラグ プラグステーション
メーカーモルデックスモルデックスモルデックスモルデックスモルデックスモルデックス
通常価格1,111円15,390円32,055円4,690円839円32,055円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ耳せん--耳せん--
形状フランジタイプ--フランジタイプ--
NRR値(dB)223333-2733
サイズフリーMフリーMフリーフリー
コード有有無無有無
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耳せんカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました