ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハンドリフタータンク用ゴムプラグ

  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • JANコード
    4550414335381
  • トラスココード
    665-9533
  • 質量(g)
    80.000
  • 品名
    HLFA-S150、250用タンク用ゴムプラグ
  • 適合機種
    HLFA-S150、HLFA-S250

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

HLFAS-GP
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

HLFAS-GPの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
JANコード
4550414335381
トラスココード
665-9533
質量(g)
80.000
品名
HLFA-S150、250用タンク用ゴムプラグ
適合機種
HLFA-S150、HLFA-S250
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
HLFAS-GP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,414円
( 1,555円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンドリフター用交換パーツです
【用途】
・補修パーツとして

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンドリフタータンク用ゴムプラグの型番HLFAS-GPのページです。 型番HLFAS-GPに関する仕様情報を記載しております。
ハンドリフタータンク用ゴムプラグのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンドリフタータンク用ゴムプラグ
ハンドリフターCZ(足踏み油圧式)
らくらくヘルパー360°(プロ仕様) 収納袋付
フォーク式リフター ステンレストラバーリフト 最大積載能力250kg 揚程1500mm 全長1005mm
スチール製リフト台車(足踏み油圧ジャッキ式) 高揚程タイプ
スチール製リフト台車(足踏み油圧ジャッキ式)
メーカートラスコ中山EDMOLIFT社日本緑十字社スギヤスDANDYDANDY
通常価格1,414円169,710円 -18,564円895,681円176,281円 -152,724円 -
通常出荷日19日目1日目〜1日目1日目7日目7日目
商品タイプその他移動式リフター--移動式リフター移動式リフター
その他オプション-----
JANコード4550414335381-----
トラスココード665-9533-----
質量(g)80.000-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドリフターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました