ファクトリーサプライ用品技術窓口

蛍光マーキングステッカー

通常単価(税別)
658円
税込単価
724円
通常出荷日:1日目

【特長】・視認性を高め作業者の安全を守る他、フックを正しく使用しているか、離れた場所からも確認できます

  • 商品種類
    安全帯用識別シール
  • 色
    オレンジ
  • その他
    オプション
  • JANコード
    4510620040370
  • トラスココード
    263-7271
  • 質量(g) (g)
    10.000

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

MS-OR-H
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MS-OR-Hの仕様・寸法情報

商品種類
安全帯用識別シール
色
オレンジ
その他
オプション
JANコード
4510620040370
トラスココード
263-7271
質量(g)(g)
10.000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
MS-OR-H
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
658円
( 724円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・視認性を高め作業者の安全を守る他、フックを正しく使用しているか、離れた場所からも確認できます

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

蛍光マーキングステッカーの型番MS-OR-Hのページです。 型番MS-OR-Hに関する仕様情報を記載しております。
蛍光マーキングステッカーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
蛍光マーキングステッカー
タイタン D環止め
フルハーネス用縦型ポーチ
パンゲア用 D環付チェストベルト (墜落制止用器具)
D環固定板 50mm幅用
ハーネス用腿パット
メーカータイタンタイタンタイタンタイタンタイタンタイタン
通常価格658円454円4,162円6,480円353円2,102円
通常出荷日1日目4日目1日目1日目6日目1日目
商品種類安全帯用識別シール-ベルト関連用品ベルト関連用品--
色オレンジブラック黒ブラックグレーブラック
その他オプション-オプションオプション--
JANコード451062004037045106200388654510620816494451062080848245106200123914510620056258
トラスココード263-7271794-0696426-7034160-5541816-3455794-4829
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全帯関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました