17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

黒鳶手甲コハゼ7枚(紺)

通常単価(税別)
2,000
税込単価
2,200
通常出荷日:1日目

【特長】・衣類の巻き込みを防止します【用途】・鳶職などに【材質】・綿100%

  • 質量(g)
    60.000
  • 材質1
    綿100%
  • ネイビー

ご注意

  • 商品画像はJW905-L型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

トラスココード

最小発注数量
L
4970687506095
835-5635
1個
LL
4970687506088
835-5634
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,000
( 2,200 )
1日目
2,000
( 2,200 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・衣類の巻き込みを防止します
【用途】
・鳶職などに
【材質】
・綿100%

ご注意

  • 商品画像はJW905-L型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

黒鳶手甲コハゼ7枚(紺)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
黒鳶手甲コハゼ7枚(紺)
手甲4枚 黒
手甲マジック 黒
自力手甲5枚
制電腕カバー A0200 7-651-01
丸五 手甲4枚 藍 特大
メーカーおたふく手袋丸五丸五日進ゴムアズワン丸五
通常価格2,0001,334 -1,3351,0272,4202,566
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜在庫品1日目1日目7日目
質量(g)60.000-----
材質1綿100%-----
ネイビー-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

腕カバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト