ファクトリーサプライ用品技術窓口

すべり止め手袋 フレックスプラス

通常単価(税別)
702円~760円
税込単価
772円~836円
通常出荷日:1日目

【特長】・摩耗に強く水にも油にも優れており、素手感覚の超ストレッチ手袋です【用途】・運送・荷役作業、日...

詳細を確認
  • 使用用途
    作業用
  • 商品タイプ
    ニトリルゴム
  • 仕様
    背抜き
  • ゲージ
    18
  • 色
    ブルー
  • 材質1
    手袋繊維:ポリエステル・ポリウレタン/手の平部分:ニトリルゴム

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

手のひら周り(cm)

全長(cm)

中指長さ(cm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
L
19
24
7.8
4518406515111
39.5
581-2331
1個
M
18.8
23
7.5
4518406515104
36.5
581-2333
1個
S
18.5
22
7.2
4518406515135
33.5
581-2335
1個
XL
20
25
8
4518406515128
42.5
581-2339
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
702円
( 772円 )
1日目
760円
( 836円 )
1日目
702円
( 772円 )
1日目
702円
( 772円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・摩耗に強く水にも油にも優れており、素手感覚の超ストレッチ手袋です
【用途】
・運送・荷役作業、日曜大工、ガーデニング、農作業、機械、工具の取り扱いなどの作業時
【材質】
・手袋繊維:ポリエステル・ポリウレタン
・手の平部分:ニトリルゴム

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

すべり止め手袋 フレックスプラスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
すべり止め手袋 フレックスプラス
すべり止め手袋 コンフォートプラス
すべり止め手袋 ロック&フィット
ニトリル背抜き手袋“ナックルプラス”
ニトリル背抜手袋 ハイフレックス 11-818
すべり止め手袋ゴムソフト
メーカーPUMAPUMAPUMA丸和ケミカルアンセル勝星産業
通常価格702円-702円 -702円679円957円 -522円 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
使用用途作業用作業用作業用作業用作業用-
商品タイプニトリルゴムすべり止めすべり止めニトリルゴムすべり止め軍手
仕様背抜き背抜き手の平コート背抜き背抜きボツ
ゲージ1818131318-
色ブルーイエローネイビー---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト