17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

メディシンボール

通常単価(税別)
4,96612,165
税込単価
5,46313,382
通常出荷日:4日目

【特長】・各種トレーニングやリハビリにメニューや体力に合わせて重さをお選びいただけます【材質】・合成ゴ...

詳細を確認
  • 材質1
    合成ゴム

ご注意

  • スローイング等、高い所からの地面への落下や、叩きつけを目的としたトレーニングには向きません。
  • 空気量の調節はできません。
  • ゴム製品につき特有のにおいがします。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
1000.0
208-1272
1個
2000.0
208-1273
1個
3000.0
208-1274
1個
4000.0
208-1275
1個
5000.0
208-1276
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,966
( 5,463 )
4日目
6,125
( 6,738 )
4日目
7,779
( 8,557 )
4日目
9,352
( 10,287 )
4日目
12,165
( 13,382 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・各種トレーニングやリハビリにメニューや体力に合わせて重さをお選びいただけます
【材質】
・合成ゴム

ご注意

  • スローイング等、高い所からの地面への落下や、叩きつけを目的としたトレーニングには向きません。
  • 空気量の調節はできません。
  • ゴム製品につき特有のにおいがします。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メディシンボールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メディシンボール
サスペンダー(黒金)
ベルトサポーター(50mm幅墜落制止用器具用)
プロガードライト・メッシュ プラ M
バンテリンサポーター(腰用・しっかり加圧タイプ)
ラクールガードソフト M
メーカーTOEI LIGHTフジ矢エスコ東京硝子器械興和新薬東京硝子器械
通常価格4,966-7,6325,0503,7716,114 -4,385
通常出荷日4日目11日目1日目〜6日目1日目〜6日目
材質1合成ゴム-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サポーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト