ファクトリーサプライ用品技術窓口

ろ過クリーナー用フィルター フィルター

通常単価(税別)
34,077円~34,170円
税込単価
37,485円~37,587円
通常出荷日:1日目

【特長】・J-FS用のフィルターです【材質】・ステンレス

ご注意

  • 商品画像はJ-FS-F100型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

種別

JANコード

トラスココード

最小発注数量
フィルター 30メッシュ
4523606154329
160-8083
1個
フィルター 60メッシュ
4523606154336
160-8084
1個
フィルター 80メッシュ
4523606154343
160-8085
1個
フィルター 100メッシュ
4523606154350
160-8086
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,077円
( 37,485円 )
1日目
34,077円
( 37,485円 )
1日目
34,077円
( 37,485円 )
1日目
34,170円
( 37,587円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・J-FS用のフィルターです
【材質】
・ステンレス

ご注意

  • 商品画像はJ-FS-F100型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ろ過クリーナー用フィルター フィルターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ろ過クリーナー用フィルター フィルター
バキュームクリーナー用 合成繊維フィルターバッグ
GAS25/50用 フィルター
掃除機用オプションパーツ HEPAカートリッジフィルター
静電気対応HEPAフィルター掃除機
極HEPA用合成繊維フィルターバッグ
メーカーアクアシステムケルヒャーボッシュニルフィスクアドバンスDESCO JAPANDAIICHIINDUSTRY
通常価格34,077円-4,167円 -9,376円 -42,217円84,945円5,154円
通常出荷日1日目5日目〜1日目1日目1日目1日目
商品タイプその他-その他その他そうじ機オプション
その他オプション-オプションオプション--
質量(g)1000.0-----
材質1ステンレス-----
高さ(mm)265-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

湿式掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト