ファクトリーサプライ用品技術窓口

ルーター用セーフティーカバー

通常単価(税別)
1,146円
税込単価
1,261円
通常出荷日:1日目

【特長】・小径丸のこや切断砥石等を使用した切断作業時の安全カバーです・安全面だけでなく、防塵の効果も上...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連品
  • JANコード
    4952989286042
  • 質量(g)
    10.000
  • トラスココード
    251-4298
  • 適合機種
    25800、28400、28473、28515、28525、27570
  • 商品タイプ詳細
    セーフティーカバー

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

28604
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

28604の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連品
JANコード
4952989286042
質量(g)
10.000
トラスココード
251-4298
適合機種
25800、28400、28473、28515、28525、27570
商品タイプ詳細
セーフティーカバー

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
28604
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,146円
( 1,261円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小径丸のこや切断砥石等を使用した切断作業時の安全カバーです
・安全面だけでなく、防塵の効果も上がります
【用途】
・作業時の安全のために

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ルーター用セーフティーカバーの型番28604のページです。 型番28604に関する仕様情報を記載しております。
ルーター用セーフティーカバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ルーター用セーフティーカバー
リューター セーフティーグラス
切断砥石カバーセット
切断砥石カバーセット 6076545
水平ドリルスタンド(防塵カバー付)
携帯用ESH用キーアダプター
メーカープロクソン日本精密機械工作京セラリョービSK-11トップ工業
通常価格1,146円2,517円 -3,640円3,640円2,390円562円
通常出荷日1日目9日目4日目4日目3日目1日目
商品タイプ関連品-----
JANコード4952989286042-----
質量(g)10.000-----
トラスココード251-4298-----
適合機種25800、28400、28473、28515、28525、27570-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました