ファクトリーサプライ用品技術窓口

COBRAプロスタイル バックル(アルマイト処理)マットブラック

通常単価(税別)
2,601円
税込単価
2,861円
通常出荷日:1日目

【特長】・プロスペックの強力なバックルです・ワンタッチでロックでき、ワンタッチで解除できます・過酷な環...

詳細を確認
  • 商品種類
    ベルト関連用品
  • 色
    ブラック
  • その他
    オプション
  • JANコード
    9006381010554
  • トラスココード
    364-4449
  • 質量(g)
    58.000
  • 材質1
    本体:7075 アルミニウム
  • 適応ベルト幅(mm)
    25
  • オス形状
    自在
  • メス形状
    固定
  • 適合ベルト幅(mm)
    25
  • 色
    マットブラック

ご注意

  • 落下防止用品ではありません。
  • 必ず破断荷重範囲内で使用ください。
  • 使用前にはコブラがロックされていることをしっかりと確認してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

FY25MVF-B-ELOX
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

FY25MVF-B-ELOXの仕様・寸法情報

商品種類
ベルト関連用品
色
ブラック
その他
オプション
JANコード
9006381010554
トラスココード
364-4449
質量(g)
58.000
材質1
本体:7075 アルミニウム
適応ベルト幅(mm)
25
オス形状
自在
メス形状
固定
適合ベルト幅(mm)
25
色
マットブラック

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
FY25MVF-B-ELOX
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,601円
( 2,861円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・プロスペックの強力なバックルです
・ワンタッチでロックでき、ワンタッチで解除できます
・過酷な環境下でも性能を発揮できます
【用途】
・ハーネスなどの締め付け用
【材質】
・本体:7075、アルミニウム

ご注意

  • 落下防止用品ではありません。
  • 必ず破断荷重範囲内で使用ください。
  • 使用前にはコブラがロックされていることをしっかりと確認してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

COBRAプロスタイル バックル(アルマイト処理)マットブラックの型番FY25MVF-B-ELOXのページです。 型番FY25MVF-B-ELOXに関する仕様情報を記載しております。
COBRAプロスタイル バックル(アルマイト処理)マットブラックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
COBRAプロスタイル バックル(アルマイト処理)マットブラック
強力バックル"コブラ用ジョイント"
強力バックル コブラ ステンレス
安全帯用腰部サポーター プロガード
アルミバックル胴ベルト 1200mm
プロスター ウエストサポーター用サスペンダー 4点吊タイプ
メーカーALPINALPINALPINタイタン基陽プロスター
通常価格2,601円2,664円4,569円5,712円 -3,641円 -3,640円
通常出荷日1日目1日目4日目1日目〜1日目〜4日目
商品種類ベルト関連用品-ベルト関連用品ベルト関連用品-ハーネス型安全帯
色ブラックブラック銀ブラック-ブラック
その他オプション-----
JANコード9006381010554-9006381544516---
トラスココード364-4449195-4238766-9267---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全帯関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました