ファクトリーサプライ用品技術窓口

かんたんマイペット

通常単価(税別)
693円~936円
税込単価
762円~1,030円
通常出荷日:1日目

【特長】・床・照明器具・電気製品や、壁・家具・ドアなど、いろいろな場所に使えます・住まいのふきそうじに...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    洗剤
  • 用途
    住居用
  • 材質1
    成分:界面活性剤(0.2%アルキルアミンオキシド)、泡調整剤

ご注意

  • 水ぶきできないもの(水がしみこむ白木や家具、壁材等)、うるし塗り、銅・しんちゅう製品、自動車の塗装面、液晶・プラズマディスプレイの画面、革製品には使えません。
  • フローリング床、たたみ、カーペット、ラッカー等の塗装面は目立たない所で変色しないことを試してから使う。たたみ、カーペットは使用後水ぶきする。
  • 目より高い所は、スポンジや布につけてふく。
  • 目に入った時は、こすらずすぐ流水で洗い流す。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

その他

JANコード

トラスココード

質量(g)

容量(ml)

最小発注数量
-
4901301036186
159-5486
46.800
400
1個
詰替用
4901301733764
159-5514
370.000
350
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
936円
( 1,030円 )
1日目
693円
( 762円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・床・照明器具・電気製品や、壁・家具・ドアなど、いろいろな場所に使えます
・住まいのふきそうじに幅広く使える
【用途】
・サッシ・ガラス・冷蔵庫の外側・照明器具のカサ・鏡等の洗浄には、直接スプレーして乾いた布等でふきとる
・フローリング床・ビニール床・壁・ドア・たたみ・カーペット・化粧板・戸棚・家具・電気製品・FAX等の洗浄には、布等にスプレーしてふきとる
・シミや故障の原因となるので直接スプレーしない
【材質】
・成分:界面活性剤(0.2%アルキルアミンオキシド)、泡調整剤

ご注意

  • 水ぶきできないもの(水がしみこむ白木や家具、壁材等)、うるし塗り、銅・しんちゅう製品、自動車の塗装面、液晶・プラズマディスプレイの画面、革製品には使えません。
  • フローリング床、たたみ、カーペット、ラッカー等の塗装面は目立たない所で変色しないことを試してから使う。たたみ、カーペットは使用後水ぶきする。
  • 目より高い所は、スポンジや布につけてふく。
  • 目に入った時は、こすらずすぐ流水で洗い流す。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

かんたんマイペットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
かんたんマイペット
業務用パワークリーナー
業務用マイペット
ガラスマジックリン
壁紙・リビング洗剤
らくハピマッハ泡バブルーン洗面台の排水管
メーカー花王花王花王花王アズマ工業アース製薬
通常価格693円-4,473円1,396円936円1,345円1,204円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目11日目1日目
商品タイプ洗剤クリーナー洗剤クリーナー洗剤洗剤
用途住居用住居用住居用ガラス用住居用住居用
材質1成分:界面活性剤(0.2%アルキルアミンオキシド)、泡調整剤界面活性剤・水酸化ナトリウム成分:界面活性剤(5%アルキルグリコシド)、分散剤成分:界面活性剤(0.4%アルケニルコハク酸カリウム塩)、泡調整剤--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト