ファクトリーサプライ用品技術窓口

業務用マイペット

通常単価(税別)
1,396円
税込単価
1,536円
通常出荷日:1日目

【特長】・リビング用洗剤です・汚れの程度にあわせて水で希釈して使用するタイプなので経済的です・床、たた...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    洗剤
  • 用途
    住居用
  • JANコード
    4901301758903
  • トラスココード
    159-7071
  • 質量(g)
    2085.000
  • 材質1
    成分:界面活性剤(5%アルキルグリコシド)、分散剤
  • 容量(ml)
    2000

ご注意

  • 用途に応じた量を、必ず水でうすめてから布等をひたし、しっかりしぼってお使いください。
  • 原液では使用しない。
  • 水ぶきできないもの(水がしみこみやすい白木や家具、壁紙等)や革製品は避ける。
  • 荒れ性の方や長時間使用する場合は、炊事用手袋を使う。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

758903
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

758903の仕様・寸法情報

商品タイプ
洗剤
用途
住居用
JANコード
4901301758903
トラスココード
159-7071
質量(g)
2085.000
材質1
成分:界面活性剤(5%アルキルグリコシド)、分散剤
容量(ml)
2000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
758903
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,396円
( 1,536円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・リビング用洗剤です
・汚れの程度にあわせて水で希釈して使用するタイプなので経済的です
・床、たたみや家具、照明器具などのふきそうじに使えます
【材質】
・成分:界面活性剤(5%アルキルグリコシド)、分散剤

ご注意

  • 用途に応じた量を、必ず水でうすめてから布等をひたし、しっかりしぼってお使いください。
  • 原液では使用しない。
  • 水ぶきできないもの(水がしみこみやすい白木や家具、壁紙等)や革製品は避ける。
  • 荒れ性の方や長時間使用する場合は、炊事用手袋を使う。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

業務用マイペットの型番758903のページです。 型番758903に関する仕様情報を記載しております。
業務用マイペットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
業務用マイペット
ガラスマジックリン
業務用パワークリーナー
マジックリン EXPOWER 水アカ用スプレー 400ml
業務用 トイレマジックリン 消臭・洗浄スプレー 便座除菌ディスペンサー
業務用アタック 袋入り
メーカー花王花王花王花王花王花王
通常価格1,396円936円4,473円1,426円6,454円2,828円
通常出荷日1日目1日目1日目7日目7日目1日目
商品タイプ洗剤クリーナークリーナー--洗剤
用途住居用ガラス用住居用--住居用
JANコード490130175890349013012379104901301021199490130144118849013013987894901301333520
トラスココード159-7071159-5525159-7102683-7050678-1748257-8757
質量(g)2085.00046.5004700.0466.0385.02500.0
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました