ファクトリーサプライ用品技術窓口

ニトリル手袋STPF【100個入り】

通常単価(税別)
1,424円
税込単価
1,566円
通常出荷日:1日目

【特長】・柔らかく手にピッタリフィットするニトリル手袋です・内面塩素処理を施した、粉無しタイプです【材...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

トラスココード

手のひら周り(cm)

中指長さ(cm)

質量(g)

最小発注数量
L
4976366014240
358-0981
21
8.4
570
1パック

100個入り

M
4976366014233
358-0978
19
8.3
520
1パック

100個入り

S
4976366014226
358-0980
17
7.8
490
1パック

100個入り

SS
4976366014219
358-0979
16
7.4
440
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,424円
( 1,566円 )
1日目
1,424円
( 1,566円 )
1日目
1,424円
( 1,566円 )
1日目
1,424円
( 1,566円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・柔らかく手にピッタリフィットするニトリル手袋です
・内面塩素処理を施した、粉無しタイプです
【材質】
・合成ゴム(NBR)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニトリル手袋STPFのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニトリル手袋STPF
シンガー シンガーニトリルSTPW
シンガー シンガーニトリルウルトラライト
No.981 ニトリル使い切り手袋
ミエローブ(R) 耐油ニトリル
クラス10 ニトリル手袋
メーカーシンガー(宇都宮製作)シンガー(宇都宮製作)シンガー(宇都宮製作)エステー三重化学工業アズワン
通常価格1,424円1,396円3,789円2,851円1,001円38,452円
通常出荷日1日目2日目1日目〜2日目〜1日目〜1日目
使用用途使い捨て作業用作業用-耐油・耐溶剤-
商品タイプニトリルゴム-ニトリルゴム-ニトリルゴム-
色ブルーブルーブルー---
厚さ(mm)0.09-----
全長(cm)252524---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

使いきり手袋(ニトリル・ポリエチレン・天然ゴム・PVC)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト