ファクトリーサプライ用品技術窓口

伸縮タスキ型ベスト

  • 商品タイプ
    安全ベスト
  • 本体材質
    ポリエステル
  • 反射材
    その他
  • LED有無
    無
  • 着丈 (cm)
    40~60
  • 幅 (cm)
    80~120
  • 反射材有無
    有
  • 反射テープ(幅) (mm)
    15
  • 質量(g)
    110.000
  • 材質1
    本体素材:ポリエステル・ポリウレタン
  • 材質2
    反射材:ガラスビーズ反射
  • 材質3
    バックル:ABS樹脂
  • サイズ
    フリー

ご注意

  • 洗濯不可
  • 本品に衝撃や無理な力を与えすぎないで下さい。
  • 高温になる所には長時間置かないで下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

5941192
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

5941192の仕様・寸法情報

商品タイプ
安全ベスト
本体材質
ポリエステル
反射材
その他
色
オレンジ
LED有無
無
着丈(cm)
40~60
幅(cm)
80~120
反射材有無
有
反射テープ(幅)(mm)
15
JANコード
4582331374112
質量(g)
110.000
トラスココード
410-0363
材質1
本体素材:ポリエステル・ポリウレタン
材質2
反射材:ガラスビーズ反射
材質3
バックル:ABS樹脂
サイズ
フリー

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
5941192

色

JANコード

トラスココード

最小発注数量
オレンジ
4582331374112
410-0363
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,081円
( 1,189円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・タスキタイプなので作業性が良く動きやすい安全ベストです
・生地と反射材が伸びるのでフィット感抜群です
・ワンタッチバックルで楽に着脱できます
・テープアジャスターで着丈・ウエストサイズ調節可能
【用途】
・警備、交通誘導 夜間作業 防犯活動に

ご注意

  • 洗濯不可
  • 本品に衝撃や無理な力を与えすぎないで下さい。
  • 高温になる所には長時間置かないで下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

伸縮タスキ型ベストの型番5941192のページです。 型番5941192に関する仕様情報を記載しております。
伸縮タスキ型ベストのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
伸縮タスキ型ベスト
フルハーネス用LED安全ベスト"装着できるんです"
フルハーネス用LED安全ベスト"装着できるんです" キングサイズ
タスキ型安全ベスト(キングサイズ)
多機能ベスト 反射材PVC
LEDタスキ型安全ベスト「光るんです」
メーカーミズケイミズケイミズケイミズケイミズケイミズケイ
通常価格1,081円7,129円7,516円2,405円 -4,089円6,014円 -
通常出荷日1日目1日目4日目4日目4日目1日目〜
商品タイプ安全ベスト-安全ベスト安全ベスト-安全ベスト
本体材質ポリエステル-ポリエステルPVC--
反射材その他-PVC---
LED有無無-有無-有
着丈(cm)40~60-5567-50
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全ベスト・反射ベストカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました