ファクトリーサプライ用品技術窓口

レンジでゆたぽん

通常単価(税別)
1,125円~1,354円
税込単価
1,238円~1,489円
通常出荷日:1日目

【特長】・レンジでチンするだけで心地よい温かさになります【用途】・寒い季節の快適睡眠のサポートに

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • 材質

  • 仕様

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

種類

カイロサイズ横×縦(mm)

持続時間(時間)

JANコード

質量(g)

トラスココード

材質

仕様

詳細タイプ

最小発注数量
その他
180×250
約7
4902407330451
790
340-0169
本体成分:水ゲル化剤、色素/カバー素材:ポリエステル
ふわふわ素材の専用カバー付
レンジでチン
1個
その他
350×230
約7
4902407330468
1510
340-1649
成分:水、ゲル化剤、色素/カバー素材:ポリエステル
Lサイズ、ふわふわ素材の専用カバー付
レンジでチンするだけのジェルタイプ
1個
ネック
500×100
約0.5
4902407330475
663
340-1641
本体成分:水ゲル化剤、色素/カバー素材:ポリエステル
首・肩用
レンジでチンするだけのジェルタイプの湯たんぽ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,125円
( 1,238円 )
1日目
1,354円
( 1,489円 )
1日目
1,354円
( 1,489円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・レンジでチンするだけで心地よい温かさになります
【用途】
・寒い季節の快適睡眠のサポートに

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レンジでゆたぽんのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レンジでゆたぽん
ぽかぽか家族貼るくつ下用
KUMA貼らないオンパックスカイロ
KUMAはるオンパックスカイロ
ほんわか低温カイロ
貼るオンパックスくつ下用カイロ
メーカー白元アイリスオーヤマエステーエステーアイリスオーヤマエステー
通常価格1,125円-2,653円1,571円1,531円999円 -1,765円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ防寒対策用品防寒対策用品防寒対策用品防寒対策用品防寒対策用品防寒対策用品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カイロカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト