ファクトリーサプライ用品技術窓口

ウインドクリーナー

通常単価(税別)
1,208円
税込単価
1,329円
通常出荷日:7日目

【特長】・スポンジ面に洗剤を含ませ汚れを擦り、ゴム面で水切りできます・伸長時120cmの伸縮柄で高い所...

詳細を確認
  • 商品タイプ1
    ドライワイパー
  • 幅 (mm)
    250
  • 長さ (mm)
    680~1200
  • 商品タイプ2
    本体
  • JANコード
    4534374271200
  • 質量(g)
    300
  • トラスココード
    355-1996
  • 材質1
    ヘッド:合成ゴム・ナイロンネット/柄:アルミニウム・PP・エステルスポンジ
  • 縦 (mm)
    80

ご注意

  • 高温になる所での保管・使用はおやめください。
  • 力をかけ過ぎますと破損する危険があります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

271200
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

271200の仕様・寸法情報

商品タイプ1
ドライワイパー
幅(mm)
250
長さ(mm)
680~1200
商品タイプ2
本体
JANコード
4534374271200
質量(g)
300
トラスココード
355-1996
材質1
ヘッド:合成ゴム・ナイロンネット/柄:アルミニウム・PP・エステルスポンジ
縦(mm)
80
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
271200
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,208円
( 1,329円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スポンジ面に洗剤を含ませ汚れを擦り、ゴム面で水切りできます
・伸長時120cmの伸縮柄で高い所も楽にお掃除できます
・窓ガラス・ショーウインドウ・車の窓等の掃除に適しています
【用途】
・窓ガラス掃除用
【材質】
・ヘッド:合成ゴム・ナイロンネット
・柄:アルミニウム・PP・エステルスポンジ

ご注意

  • 高温になる所での保管・使用はおやめください。
  • 力をかけ過ぎますと破損する危険があります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウインドクリーナーの型番271200のページです。 型番271200に関する仕様情報を記載しております。
ウインドクリーナーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウインドクリーナー
250x750-1160mm ウィンドウクリーナー(ワイパー付) EA928AY-61
ドライワイパースペア
グラスワイパーN
デッキブラシ180 スペア
ウォールブラシ
メーカーNIPONCLEANTECHエスコトラスコ中山山崎産業山崎産業アズワン
通常価格1,208円2,640円745円 -2,390円 -1,271円6,587円
通常出荷日7日目3日目1日目1日目2日目13日目
商品タイプ1ドライワイパー-ドライワイパー---
幅(mm)250---200-
長さ(mm)680~1200-----
商品タイプ2本体-----
JANコード4534374271200-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

デッキブラシ・ドライワイパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました