ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 使い捨て塩化ビニール手袋 パウダーフリー【5個入り】 |
|
ミスミ 使い捨てニトリルゴム手袋 パウダーフリー【1~5個入り】 |
|
ミスミ 極薄ニトリルゴム手袋 ホワイト (粉なし)【100個入り】 |
|
ミスミ ポリエチレン腕カバー【1~40個入り】 |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし) |
【特長】
・そでがズレ落ちにくいエッジロール加工です
・天然ゴム製なので、伸縮性にすぐれ、しなやかに手にフィットします
・裏毛つきで着脱しやすく、保温性にも優れています
・手のひら全体にすべり止め加工(ダイヤパターン)を施しています
・食品衛生法適合なので、キッチンでも安心してお使いいただけます
【用途】
・食器洗い・お掃除・お洗濯・ガーデニングに
【材質】
・表:天然ゴム
・裏:綿(植毛)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
クアラテック手袋 パウダーフリー
5通常価格(税別):6,084円~

コーコス信岡
天然ゴム手袋100枚(粉なし)
3通常価格(税別):1,581円

ミスミ
極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)
4.4通常価格(税別):2,155円~

ミスミ
特紡軍手 2本編 600g 10ゲージ キナリ
4.7通常価格(税別):336円~
![綿スムス手袋 マチあり/なし[N-SMGLV]](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/110600361260/110600361260_001.jpg?$product_recommend_a$)
ミスミ
綿スムス手袋 マチあり/なし[N-SMGLV]
4.1通常価格(税別):648円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】耐切創手袋 レベル5 手のひらコーティング
4.5通常価格(税別):525円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)
5通常価格(税別):767円

ミスミ
純綿軍手 5本編 750g 7ゲージ キナリ
4.5通常価格(税別):681円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】特紡軍手 厚手7ゲージ 700g
5通常価格(税別):288円