ファクトリーサプライ用品技術窓口

フルハーネス ハーネスGS

通常単価(税別)
13,619円
税込単価
14,981円
通常出荷日:1日目

【特長】・束縛感の少ないベーシックフィット構造です・肩に食い込まない46mm幅広ベルトです・ハーネスを...

詳細を確認
  • 商品種類
    ハーネス型安全帯
  • タイプ
    ロープタイプ
  • 仕様
    1本吊り専用
  • ツインランヤード
    無
  • 胴ベルト
    無
  • 色
    黒
  • JANコード
    4975364266491
  • トラスココード
    244-3659
  • 質量(g)
    1080
  • 材質1
    ベルト:ポリエステル
  • 材質2
    腿バックル:スチール
  • 材質3
    胸バックル:アルミ
  • 材質4
    D環:スチール
  • サイズ
    L
  • ベルト幅(mm)
    46
  • 腿バックル
    パススルー
  • 最大使用可能質量(kg)
    125
  • 胸ベルト幅(mm)
    26

ご注意

  • 墜落制止用器具(安全帯)及び墜落制止用器具(安全帯)関連具は消耗品であり、使用しているうちに摩耗等により性能が低下しますので適切な時期に交換してください。
  • ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございますので予めご了承ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

A3GSL-BK
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

A3GSL-BKの仕様・寸法情報

商品種類
ハーネス型安全帯
タイプ
ロープタイプ
仕様
1本吊り専用
ツインランヤード
無
胴ベルト
無
色
黒
JANコード
4975364266491
トラスココード
244-3659
質量(g)
1080
材質1
ベルト:ポリエステル
材質2
腿バックル:スチール
材質3
胸バックル:アルミ
材質4
D環:スチール
サイズ
L
ベルト幅(mm)
46
腿バックル
パススルー
最大使用可能質量(kg)
125
胸ベルト幅(mm)
26

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
A3GSL-BK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,619円
( 14,981円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・束縛感の少ないベーシックフィット構造です
・肩に食い込まない46mm幅広ベルトです
・ハーネスを胴当てベルトに直接取り付けるから腰周りが広く使えます
【用途】
・規格対応SEGハーネスとして
【材質】
・ベルト:ポリエステル
・腿バックル:スチール
・胸バックル:アルミ
・D環:スチール

ご注意

  • 墜落制止用器具(安全帯)及び墜落制止用器具(安全帯)関連具は消耗品であり、使用しているうちに摩耗等により性能が低下しますので適切な時期に交換してください。
  • ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございますので予めご了承ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フルハーネス ハーネスGSの型番A3GSL-BKのページです。 型番A3GSL-BKに関する仕様情報を記載しております。
フルハーネス ハーネスGSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フルハーネス ハーネスGS
セフハーネスB 平ロープL4ダブル
セフハーネスB 蛇腹L4ダブル
セフハーネスB フリーサイズ
セフハーネスS フリーサイズ
フルハーネス"ハオル"(フルハーネス・胴ベルト型兼用ランヤード2本)
メーカーTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツール
通常価格13,619円20,539円23,250円12,308円18,913円40,261円 -
通常出荷日1日目4日目4日目4日目4日目1日目
商品種類ハーネス型安全帯----ハーネス型安全帯
タイプロープタイプ----ロープタイプ
仕様1本吊り専用----1本吊り専用
ツインランヤード無----有
胴ベルト無----無

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハーネス式カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました