ファクトリーサプライ用品技術窓口

小径A環

  • 商品種類
    ベルト関連用品
  • その他
    オプション
  • JANコード
    4975364267603
  • トラスココード
    524-3836
  • 質量(g)
    60.000
  • 品名
    小径A環2丁掛け用
  • 適合機種
  • 適合ベルト幅(mm)
    50
  • 仕様詳細
    包装形式:ブリスター、包装寸法:120×80×15mm

ご注意

  • 墜落制止用器具(安全帯)及び墜落制止用器具(安全帯)関連具は消耗品であり、使用しているうちに摩耗等により性能が低下しますので適切な時期に交換してください。
  • ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SABK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SABKの仕様・寸法情報

商品種類
ベルト関連用品
その他
オプション
JANコード
4975364267603
トラスココード
524-3836
質量(g)
60.000
品名
小径A環2丁掛け用
適合機種
適合ベルト幅(mm)
50
仕様詳細
包装形式:ブリスター、包装寸法:120×80×15mm

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SABK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,483
( 1,631 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・接続環が着脱カラビナタイプの胴ベルト用ランヤード
・補助ロープを2丁掛け可能な組合せにするA環です
・50mm幅ベルト用です
【用途】
・安全帯2丁掛け用A環

ご注意

  • 墜落制止用器具(安全帯)及び墜落制止用器具(安全帯)関連具は消耗品であり、使用しているうちに摩耗等により性能が低下しますので適切な時期に交換してください。
  • ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小径A環の型番SABKのページです。 型番SABKに関する仕様情報を記載しております。
小径A環のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小径A環
安全帯肩パット"超消臭軽涼DEO"フリーサイズ
胴ベルト用ランヤード 蛇腹 A環L2
胴ベルト用ランヤード 平ロープ A環L1
胴ベルト用ランヤード ER150 A環L6
胴ベルト スチール M 黒 平ロープ A環L1セット
メーカーTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツール
通常価格1,4835,85812,7469,30015,97411,203
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品種類ベルト関連用品ベルト関連用品ランヤードランヤードランヤードランヤード
その他オプションオプション----
JANコード497536426760349753642661634975364261519497536426149649753642615574975364261465
トラスココード524-3836244-3672168-0038168-1569168-0051168-1566

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全帯関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました