ファクトリーサプライ用品技術窓口

広口共栓試薬瓶 3121

通常単価(税別)
2,098円~4,418円
税込単価
2,308円~4,860円
通常出荷日:1日目

【特長】・保存する液体に応じて白と茶から選べる共栓試薬瓶です【用途】・液体保存用【材質】・ソーダ石灰ガ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    試薬瓶
  • フタ色
    茶
  • 材質1
    ソーダ石灰ガラス

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

容量

(mL)

ネジ口規格

JANコード

トラスココード

高さ(mm)

直径(mm)

質量(g)

最小発注数量
30
23mm
4573310068221
243-8948
77
41
80
1個
60
28mm
4573310068238
243-8945
94
48
120
1個
120
35mm
4573310068245
243-8937
110
57
170
1個
250
41mm
4573310068252
243-8939
140
71
290
1個
500
49mm
4573310068269
243-8944
168
84
390
1個
1000
55mm
4573310068276
243-8957
192
110
640
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,098円
( 2,308円 )
1日目
2,120円
( 2,332円 )
1日目
2,420円
( 2,662円 )
1日目
2,492円
( 2,741円 )
1日目
3,393円
( 3,732円 )
1日目
4,418円
( 4,860円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・保存する液体に応じて白と茶から選べる共栓試薬瓶です
【用途】
・液体保存用
【材質】
・ソーダ石灰ガラス

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

広口共栓試薬瓶 3121のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
広口共栓試薬瓶 3121
広口共栓試薬瓶 3120
細口共栓試薬瓶 3110
大容量広口試薬瓶
試薬びん 広口 茶褐色
ガラス広口規格瓶
メーカークライミングクライミングクライミングアズワン柴田科学三商
通常価格2,098円-1,536円 -1,474円 -35,853円 -27,556円 -28,433円 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目お見積り19日目
商品タイプ試薬瓶試薬瓶試薬瓶-試薬瓶規格瓶
フタ色茶白白---
材質1ソーダ石灰ガラスソーダ石灰ガラスソーダ石灰ガラス---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

試験瓶・共栓瓶カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト