ファクトリーサプライ用品技術窓口

スコッチガード(TM)防水スプレー 速効性

通常単価(税別)
1,428円
税込単価
1,571円
通常出荷日:1日目

【特長】・スプレー後、約1分で防水効果を発揮します・大容量タイプです【用途】・突然の雨に【材質】・主成...

詳細を確認
  • JANコード
    4550309075637
  • トラスココード
    244-3556
  • 質量(g)
    330.000
  • 材質1
    主成分:シリコーン樹脂、炭化水素系溶剤、イソプロピルアルコール
  • 容量(ml)
    300

ご注意

  • 毛皮、革靴以外の皮革製品、ビニールやポリウレタンなどで加工されたもの、白い布製カバン、白い布靴などには使用できません。

型番:

SG-S300
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SG-S300の仕様・寸法情報

JANコード
4550309075637
トラスココード
244-3556
質量(g)
330.000
材質1
主成分:シリコーン樹脂、炭化水素系溶剤、イソプロピルアルコール
容量(ml)
300
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SG-S300
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,428円
( 1,571円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スプレー後、約1分で防水効果を発揮します
・大容量タイプです
【用途】
・突然の雨に
【材質】
・主成分:シリコーン樹脂、炭化水素系溶剤、イソプロピルアルコール

ご注意

  • 毛皮、革靴以外の皮革製品、ビニールやポリウレタンなどで加工されたもの、白い布製カバン、白い布靴などには使用できません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スコッチガード(TM)防水スプレー 速効性の型番SG-S300のページです。 型番SG-S300に関する仕様情報を記載しております。
スコッチガード(TM)防水スプレー 速効性のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スコッチガード(TM)防水スプレー 速効性
スコッチガード 防水スプレー スエード靴専用
スコッチガード 防水スプレー 衣類・繊維製品用
スコッチガード 防水スプレー 速効性
防水スプレー
ボンド 防水スプレー
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンエーゼットコニシ
通常価格1,428円1,800円1,472円 -1,003円1,317円1,089円 -
通常出荷日1日目5日目5日目4日目4日目1日目
JANコード45503090756374550309025403----
トラスココード244-3556424-7165----
質量(g)330.000208.000----
材質1主成分:シリコーン樹脂、炭化水素系溶剤、イソプロピルアルコールシリコーン樹脂・石油系炭化水素、容器:スチールシリコーン樹脂・イソプロピルアルコール、容器:スチール---
容量(ml)300170----
よく一緒に購入される商品

雨具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました