17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

VGクリーナー

通常単価(税別)
2,662
税込単価
2,928
通常出荷日:1日目

【特長】・ウイルス除去率99.99%のクリーナーです・洗浄と同時に、ウイルス除去と除菌ができます・アク...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    除菌剤
  • 容量(kg)
    4
  • JANコード
    4975657236125
  • トラスココード
    337-3302
  • 材質1
    界面活性剤、除菌剤、安定化剤
  • 材質2
    アルキルベタイン、アルキルアミンオキシド、塩化ベザルコニウム
  • 青色透明

型番:

295530
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

295530の仕様・寸法情報

商品タイプ
除菌剤
容量(kg)
4
JANコード
4975657236125
トラスココード
337-3302
材質1
界面活性剤、除菌剤、安定化剤
材質2
アルキルベタイン、アルキルアミンオキシド、塩化ベザルコニウム
青色透明
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
295530
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,662
( 2,928 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ウイルス除去率99.99%のクリーナーです
・洗浄と同時に、ウイルス除去と除菌ができます
・アクリル板などのパーティションにも使用できます
【材質】
・界面活性剤、除菌剤、安定化剤
・アルキルベタイン、アルキルアミンオキシド、塩化ベザルコニウム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

VGクリーナーの型番295530のページです。 型番295530に関する仕様情報を記載しております。
VGクリーナーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
VGクリーナー
多目的洗剤(強力ハイパークリーンエコ)
とってもクリーナー
ホームクリーナー
虫とりクリーナー
業務用パワークリーナー
メーカーニイタカニイタカAXISニッぺエステー花王
通常価格2,66216,287730 -1,5122,0834,176
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ除菌剤-----
容量(kg)4-----
JANコード4975657236125-----
トラスココード337-3302-----
材質1界面活性剤、除菌剤、安定化剤-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

除菌・漂白剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト