ファクトリーサプライ用品技術窓口

PUノンカットグリップ BD-501【10個入り】

通常単価(税別)
868円
税込単価
955円
通常出荷日:1日目

【特長】・PUコートで強力な滑り止めを実現しました・柔軟仕上げで作業性アップしています

  • 使用用途
    耐切創
  • 商品タイプ
    すべり止め
  • 仕様
    背抜き
  • サイズ
    L
  • ゲージ
    13
  • トラスココード
    206-0039
  • JANコード
    4952558704304
  • 質量(g)
    65
  • 手のひら周り(cm)
    19.5
  • 全長(cm)
    24
  • 中指長さ(cm)
    8.5

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

7043
解除
  • この商品は10パックからご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (10個入り)
-閉じる

7043の仕様・寸法情報

使用用途
耐切創
商品タイプ
すべり止め
仕様
背抜き
サイズ
L
ゲージ
13
トラスココード
206-0039
JANコード
4952558704304
質量(g)
65
手のひら周り(cm)
19.5
全長(cm)
24
中指長さ(cm)
8.5
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
7043
最小発注数量
10パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
868円
( 955円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・PUコートで強力な滑り止めを実現しました
・柔軟仕上げで作業性アップしています

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PUノンカットグリップ BD-501の型番7043のページです。 型番7043に関する仕様情報を記載しております。
PUノンカットグリップ BD-501のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PUノンカットグリップ BD-501
作業用手袋 MCG-501N 指先コーティング
PUグローブ
PUロック・プラス
PUプロパーム#120
PUロック・プラス10P
メーカー富士グローブミドリ安全アズワンコーコス信岡ホーケンコーコス信岡
通常価格868円2,770円689円783円1,128円 -3,929円 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜2日目〜1日目〜
使用用途耐切創作業用作業用作業用作業用作業用
商品タイプすべり止めポリウレタンすべり止めすべり止めポリウレタンすべり止め
仕様背抜き指先コート背抜き---
サイズL-----
ゲージ1315----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました