ファクトリーサプライ用品技術窓口

落書き消しスプレー

通常単価(税別)
1,974
税込単価
2,171
通常出荷日:1日目

【特長】・スプレーなどの落書きをしっかり落とします・水質汚染に配慮し、主成分に生分解性原料(自然還元成...

詳細を確認
  • JANコード
    4971544334103
  • トラスココード
    201-3621
  • 容量(L)
    0.3
  • はくり面積([[M2]]
    0.25
  • 質量(g)
    340.0
  • 材質1
    多価アルコール誘導体、リモネン、DME

ご注意

  • 塗装面に使用する場合、塗膜の種類によって溶解、つや引けなどを起こす場合がありますので注意してください。
  • プラスチック、レザー、高価格品、かべ紙、砂かべ等には使用できません。
  • 落書きをされた下地がアクリル樹脂塗料または合成樹脂調合ペイント、1液ウレタン樹脂塗料、ラッカー塗料の場合は下地に影響が出ますのでご注意ください。

型番:

00001-33410
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

00001-33410の仕様・寸法情報

JANコード
4971544334103
トラスココード
201-3621
容量(L)
0.3
はくり面積([[M2]]
0.25
質量(g)
340.0
材質1
多価アルコール誘導体、リモネン、DME

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
00001-33410
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,974
( 2,171 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スプレーなどの落書きをしっかり落とします
・水質汚染に配慮し、主成分に生分解性原料(自然還元成分)を使用していますので、水で洗い流すことができます
【用途】
・コンクリート、モルタル、タイル、大理石、金属面、外かべ、ガードレール等の落書き消しに
【材質】
・多価アルコール誘導体、リモネン、DME

ご注意

  • 塗装面に使用する場合、塗膜の種類によって溶解、つや引けなどを起こす場合がありますので注意してください。
  • プラスチック、レザー、高価格品、かべ紙、砂かべ等には使用できません。
  • 落書きをされた下地がアクリル樹脂塗料または合成樹脂調合ペイント、1液ウレタン樹脂塗料、ラッカー塗料の場合は下地に影響が出ますのでご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

落書き消しスプレーの型番00001-33410のページです。 型番00001-33410に関する仕様情報を記載しております。
落書き消しスプレーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
落書き消しスプレー
エアコン洗浄スプレー
トイレマジックリン消臭・洗浄スプレー
エアコン洗浄スプレー エアリーフローラルの香り
スコッチ・ブライト(TM)換気扇コーティングスプレー
マジックリン EXPOWER 水アカ用スプレー 400ml
メーカーアトムハウスペイントアース製薬花王アース製薬スリーエムジャパン花王
通常価格1,9741,862340 -1,8622,0691,353
通常出荷日1日目1日目7日目1日目1日目7日目
JANコード4971544334103-----
トラスココード201-3621-----
容量(L)0.3-----
はくり面積([[M2]]0.25-----
質量(g)340.0-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト