ファクトリーサプライ用品技術窓口

ほうき&ちりとり

通常単価(税別)
799
税込単価
879
通常出荷日:7日目

【特長】・ホウキとチリトリのセットです・化繊先割毛で水気に強く、細粗ゴミを掃けます【用途】・屋外・土間...

詳細を確認
  • フォレストグリーン
  • 材質1
    穂先:ポリプロピレン
  • 材質2
    柄:被覆鋼管
  • 材質3
    甲:ポリエチレン
  • 材質4
    チリトリ:ポリプロピレン
  • JANコード
    4534374140544
  • トラスココード
    536-9917
  • 奥行(mm)
    350
  • 長さ(mm)
    750
  • 幅(mm)
    240
  • 質量(g)
    300.000

ご注意

  • 高温になる所での保管・使用はおやめください。
  • 力をかけ過ぎますと破損する危険があります。
  • 本品は清掃道具です、本来の目的以外でのご使用はお避け下さい。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

140544
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

140544の仕様・寸法情報

フォレストグリーン
材質1
穂先:ポリプロピレン
材質2
柄:被覆鋼管
材質3
甲:ポリエチレン
材質4
チリトリ:ポリプロピレン
JANコード
4534374140544
トラスココード
536-9917
奥行(mm)
350
長さ(mm)
750
幅(mm)
240
質量(g)
300.000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
140544
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
799
( 879 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ホウキとチリトリのセットです
・化繊先割毛で水気に強く、細粗ゴミを掃けます
【用途】
・屋外・土間の掃き掃除用
【材質】
・穂先:ポリプロピレン
・柄:被覆鋼管
・甲:ポリエチレン
・チリトリ:ポリプロピレン
・ほうき1本
・チリトリ1個

ご注意

  • 高温になる所での保管・使用はおやめください。
  • 力をかけ過ぎますと破損する危険があります。
  • 本品は清掃道具です、本来の目的以外でのご使用はお避け下さい。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ほうき&ちりとりの型番140544のページです。 型番140544に関する仕様情報を記載しております。
ほうき&ちりとりのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ほうき&ちりとり
(ちりとり) 水取り
ハンドル付きちりとり
化繊ビッグほうき
太陽短柄ほうき
地球短柄ほうき
メーカーNIPONCLEANTECH山崎産業エスコアズマ工業八ツ矢工業八ツ矢工業
通常価格7996,6563,450 -1,300611538
通常出荷日7日目5日目1日目〜11日目9日目9日目
フォレストグリーン-----
材質1穂先:ポリプロピレン-----
材質2柄:被覆鋼管-----
材質3甲:ポリエチレン-----
材質4チリトリ:ポリプロピレン-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ほうき・チリトリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト