ファクトリーサプライ用品技術窓口

チリトーレ

通常単価(税別)
2,969円
税込単価
3,266円
通常出荷日:1日目

【特長】・置き場所に困らないチリトリ付ほうきです・腰をかがめず掃けます【用途】・玄関まわり・庭先の掃き...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ほうきセット
  • ほうきタイプ
    その他
  • 詳細タイプ
    短柄ほうき
  • 高さ (mm)
    810
  • JANコード
    4970190263072
  • トラスココード
    424-6272
  • 幅(mm)
    260
  • 質量(g)
    555
  • 材質1
    穂:ヒタムファイバー
  • 材質2
    柄:樹脂被覆鋼管
  • 材質3
    チリトリ/本体:ポリプロピレン
  • 奥行(mm)
    210

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

263072
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

263072の仕様・寸法情報

商品タイプ
ほうきセット
ほうきタイプ
その他
詳細タイプ
短柄ほうき
高さ(mm)
810
JANコード
4970190263072
トラスココード
424-6272
幅(mm)
260
質量(g)
555
材質1
穂:ヒタムファイバー
材質2
柄:樹脂被覆鋼管
材質3
チリトリ/本体:ポリプロピレン
奥行(mm)
210

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
263072
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,969円
( 3,266円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・置き場所に困らないチリトリ付ほうきです
・腰をかがめず掃けます
【用途】
・玄関まわり・庭先の掃き掃除に
【材質】
・穂:ヒタムファイバー
・柄:樹脂被覆鋼管
・チリトリ/本体:ポリプロピレン
【セット内容】
・ほうきとチリトリ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チリトーレの型番263072のページです。 型番263072に関する仕様情報を記載しております。
チリトーレのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チリトーレ
3段伸縮ホーキ 化繊ホーキ
3段伸縮ホーキ(アルミ柄) 庭園ホーキ
化繊ビッグほうき
3段伸縮ホーキ 黒シダホーキ
3段伸縮ホーキ 赤シダホーキ
メーカーアズマ工業アズマ工業アズマ工業アズマ工業アズマ工業アズマ工業
通常価格2,969円1,740円2,833円2,065円2,202円1,697円
通常出荷日1日目1日目1日目11日目1日目1日目
商品タイプほうきセット--ほうき--
ほうきタイプその他--長ぼうき--
詳細タイプ短柄ほうき-----
高さ(mm)810-----
JANコード497019026307249701902707114970190360207497019027082749701902707044970190270698

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ほうき・チリトリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました