ファクトリーサプライ用品技術窓口

木材防腐・防虫・防かび剤 クレオトップ

通常単価(税別)
3,170円~14,497円
税込単価
3,487円~15,947円
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・屋外で使われる木材の耐久性を向上させます・木目を生かす半透明の仕上げりです・防腐・防虫(白ア...

詳細を確認
  • 商品用途
    建物用
  • 商品タイプ
    塗料(缶)
  • 仕様
    油性
  • 乾燥時間
    約24時間(20度)
  • 塗り重ね回数
    2
  • 材質1
    合成樹脂・有機溶剤・木材用防腐剤・木材用ホ防虫剤・防カビ剤・その他添加物
  • 塗り重ね可能時間
    約6時間以上
  • 指触乾燥時間
    約3時間
  • 仕様詳細
    木材防腐・防虫・防かび剤、白アリにも効果あり、浸透型、油性

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

色

容量(L)

塗布面積([[M2]])

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
ブラウン
1
約5~6
4932292007015
840.0
578-8429
1個
ブラウン
2.5
約13~15
4932292007022
2100.0
578-8437
1個
ブラウン
16
約85~95
4932292007039
13440.0
578-6944
1個
透明
2.5
約13~15
4932292007077
1990.0
578-8427
1個
透明
16
約85~95
4932292007084
12740.0
578-6945
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,170円
( 3,487円 )
1日目
5,370円
( 5,907円 )
1日目
14,497円
( 15,947円 )
4日目
5,370円
( 5,907円 )
1日目
14,497円
( 15,947円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・屋外で使われる木材の耐久性を向上させます
・木目を生かす半透明の仕上げりです
・防腐・防虫(白アリ)・防カビ効果に優れています
【用途】
・木柵・ウッドデッキ・ラティスフェンス・杭・板塀・支柱・小屋等の屋外木部
【材質】
・合成樹脂・有機溶剤・木材用防腐剤・木材用防虫剤・防カビ剤・その他添加物

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

木材防腐・防虫・防かび剤 クレオトップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
木材防腐・防虫・防かび剤 クレオトップ
防さび塗料 コールタール
白アリ予防駆除・木材防腐剤
油性トップガード
油性トップガード アイボリー 7L
油性トップガード うすねずみ色 7L
メーカーYOSHIDASEIYUSHOYOSHIDASEIYUSHOYOSHIDASEIYUSHOカンペハピオカンペハピオカンペハピオ
通常価格3,170円-11,246円21,998円8,497円21,361円21,361円
通常出荷日1日目〜1日目1日目9日目9日目9日目
商品用途建物用サビ止め塗料建物用---
商品タイプ塗料(缶)塗料(缶)塗料(缶)---
仕様油性油性油性---
乾燥時間約24時間(20度)約48-72時間(20度)約48~72時間(20度)---
塗り重ね回数2-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

油性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト