17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あかぎれ保護バン関節用【50個入り】

通常単価(税別)
981
税込単価
1,079
通常出荷日:1日目

【特長】・パッドがないのでしっかりフィットします・透湿性があるのでムレずに適度なうるおいがあります・違...

詳細を確認
  • トラスココード
    174-6767
  • JANコード
    4987167084837
  • 質量(g)
    42.000
  • 材質1
    基材:高密度ウレタン不織布
  • タイプ
    関節用
  • 横(mm)
    70
  • 縦(mm)
    20
  • 材質2
    粘着剤:アクリル系

型番:

AGB50KN
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (50個入り)

AGB50KNの仕様・寸法情報

トラスココード
174-6767
JANコード
4987167084837
質量(g)
42.000
材質1
基材:高密度ウレタン不織布
タイプ
関節用
横(mm)
70
縦(mm)
20
材質2
粘着剤:アクリル系

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
AGB50KN
最小発注数量
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
981
( 1,079 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パッドがないのでしっかりフィットします
・透湿性があるのでムレずに適度なうるおいがあります
・違和感(ゴワゴワ)がほとんどない快適な貼りごこちです
【材質】
・基材:高密度ウレタン不織布
・粘着剤:アクリル系

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

あかぎれ保護バン関節用の型番AGB50KNのページです。 型番AGB50KNに関する仕様情報を記載しております。
あかぎれ保護バン関節用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
あかぎれ保護バン関節用
絆創膏ケアリーヴ パワー&フィット
絆創膏 ガッチリバン
保護サポーター
保護サポーター メディカガード (肩用)
フツロサポーター しっかり保護用(巻き付けタイプ)
メーカーニチバンニチバンニチバンユタカメイクユタカメイクスリーエムジャパン
通常価格9814404202,291 -5,4903,111
通常出荷日1日目1日目5日目1日目〜1日目〜4日目
トラスココード174-6767420-7513----
JANコード49871670848374987167060725----
質量(g)42.00023.000----
材質1基材:高密度ウレタン不織布布ストレッチ基材●低刺激性粘着剤基材:ポリエステル・ポリウレタン編布---
タイプ関節用-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サポーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました