ファクトリーサプライ用品技術窓口

タフシステム2.0 ブロッククッション

通常単価(税別)
4,997円
税込単価
5,497円
通常出荷日:19日目

【特長】・TSTAK2.0用です・T STAK収納をカスタマイズ可能な保護クッションです・再利用可能で...

詳細を確認
  • 外形寸法(mm)奥行
    320
  • 外形寸法(mm)間口
    485
  • 外形寸法(mm)高さ
    70
  • JANコード
    4536178897297
  • トラスココード
    570-5961
  • 色
    黒
  • 適合機種
    DWST83344-1・DWST83343-1
  • 質量(g)
    200.000

型番:

DWST1-72364
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

DWST1-72364の仕様・寸法情報

外形寸法(mm)奥行
320
外形寸法(mm)間口
485
外形寸法(mm)高さ
70
JANコード
4536178897297
トラスココード
570-5961
色
黒
適合機種
DWST83344-1・DWST83343-1
質量(g)
200.000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
DWST1-72364
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,997円
( 5,497円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・TSTAK2.0用です
・T STAK収納をカスタマイズ可能な保護クッションです
・再利用可能です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タフシステム2.0 ブロッククッションの型番DWST1-72364のページです。 型番DWST1-72364に関する仕様情報を記載しております。
タフシステム2.0 ブロッククッションのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タフシステム2.0 ブロッククッション
タフシステム2.0アダプター
TSTAKモビリティーユニット DWST17888
TSTAKキャリア DWST17889
ブロッククッションBC-L
アルミトランクケース用クッション
メーカーデウォルトデウォルトデウォルトデウォルトアステージトラスコ中山
通常価格4,997円7,792円26,630円14,321円1,729円 -5,585円
通常出荷日19日目11日目1日目1日目1日目4日目
外形寸法(mm)奥行320342546436--
外形寸法(mm)間口485535590486--
外形寸法(mm)高さ70531043181--
JANコード4536178897297453617889769345361785060214536178506038--
トラスココード570-5961570-7607338-3765338-3762--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工具箱・ケース関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました