ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヘルメット用インナー紙帽子【15個入り】

  • 色
    白
  • JANコード
    4550414073399
  • トラスココード
    208-2880
  • 質量(g)
    15000.0
  • 材質1
    不織布

ご注意

  • 衛生的な目的で使用する物で、保護帽としての性能はありません。

型番:

THDC-120-15
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (15個入り)

THDC-120-15の仕様・寸法情報

色
白
JANコード
4550414073399
トラスココード
208-2880
質量(g)
15000.0
材質1
不織布
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
THDC-120-15
最小発注数量
1パック

15個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
81,797円
( 89,977円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヘルメット用インナーの紙帽子です
・頭髪に直接かぶることで衛生的です
・後ろにゴムが付いており頭のサイズ調整ができます
・保管に便利な上部開閉フタ箱仕様です
【用途】
・ヘルメット用のインナーとして
【材質】
・不織布

ご注意

  • 衛生的な目的で使用する物で、保護帽としての性能はありません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘルメット用インナー紙帽子の型番THDC-120-15のページです。 型番THDC-120-15に関する仕様情報を記載しております。
ヘルメット用インナー紙帽子のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヘルメット用インナー紙帽子
ヘルメット用インナー紙帽子(120枚入)
ヘルメット用丸型紙帽子(120枚入)
TRUSCO ハニカムインナーキャップ
TRUSCO ヘルメット用反射シール
ヘルメットバンド(両面仕様) 識別カバー
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格81,797円7,461円6,994円3,592円1,111円717円
通常出荷日5日目1日目1日目1日目1日目1日目
色白白白黒--
JANコード4550414073399498999923259249899997673774989999021196--
トラスココード208-2880432-9759114-4182160-6692--
質量(g)15000.01400.01800.040.00028.00012.000
材質1不織布不織布紙ナイロン67%、ポリエステル33%ガラスビーズ入りアクリル系樹脂PPフィルム

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘルメット関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました