ファクトリーサプライ用品技術窓口

重ね収納バスケット

通常単価(税別)
1,216円~1,421円
税込単価
1,338円~1,563円
通常出荷日:5日目

【特長】・積み重ねできる収納バスケットです・取っ手を内側に倒すと積み重ねることができます・クローゼット...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

高さ

(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
95
4962191265407
340.000
399-2150
1個
175
4962191266435
435.000
399-2144
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,216円
( 1,338円 )
5日目
1,421円
( 1,563円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・積み重ねできる収納バスケットです
・取っ手を内側に倒すと積み重ねることができます
・クローゼット内の衣類整理やランドリーの収納にピッタリです
・A4用紙がすっぽり入る内寸で、書類整理にも便利です
・お手入れのしやすいプラスチック製です
【用途】
・様々なシーンでの収納に
【材質】
・ポリプロピレン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

重ね収納バスケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
重ね収納バスケット
ソリッドボックス
導電バスケット
バスケット用サイドボックス
22L バスケット(3個)
セパレートバスケット用仕切板
メーカーLIFE NAVILIFE NAVIアズワンエスコエスコアステージ
通常価格1,216円-1,218円 -2,468円 -541円3,979円944円 -
通常出荷日5日目19日目〜1日目1日目1日目1日目
種類収納ボックスバックル式コンテナ-収納ボックス--
ふた無有-無--
間口(mm)280--200--
奥行(mm)430--70--
色アイボリークリア---クリア
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バックル式コンテナ・収納ボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト