17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

頭を冷やすスプレー

通常単価(税別)
600
税込単価
660
通常出荷日:5日目

【特長】・-30℃のジェット冷気が、暑さでほてった頭をスッキリ、クールダウン・クール成分(メントール)...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    スプレー
  • JANコード
    4902407024299
  • 質量(g)
    95.000
  • トラスココード
    630-0619
  • 容量(ml)
    95

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

02429-0
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

02429-0の仕様・寸法情報

商品タイプ
スプレー
JANコード
4902407024299
質量(g)
95.000
トラスココード
630-0619
容量(ml)
95
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
02429-0
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
600
( 660 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・-30℃のジェット冷気が、暑さでほてった頭をスッキリ、クールダウン
・クール成分(メントール)高配合、ひんやり感が続きます
・速乾タイプ
・メントールの香りで汗などの気になる頭にニオイを抑えます
・保湿成分(緑茶エキス・階層エキス)配合
・無香料
【用途】
・レジャーやお出かけ時に
・頭皮ローションスプレー
・頭用冷感スプレー

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

頭を冷やすスプレーの型番02429-0のページです。 型番02429-0に関する仕様情報を記載しております。
頭を冷やすスプレーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
頭を冷やすスプレー
ひんやりUVガード
頭ひんやりヘッドクール
パーソナルクーリングボックス ど冷えもんBOX
ASシルバーシェード (すだれタイプ)
スコッチティント 窓用フィルム NANOシリーズ
メーカーICE NONICE NONトラスコ中山トラスコ中山旭産業スリーエムジャパン
通常価格6001,0141,0001,500,000 -9,742 -296,981 -
通常出荷日5日目1日目1日目14日目1日目6日目
商品タイプスプレー-頭周り用品その他フィルムフィルム
JANコード4902407024299-----
質量(g)95.000-----
トラスココード630-0619-----
容量(ml)95-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱中対策品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト