ファクトリーサプライ用品技術窓口

アイスノンベルト

  • 商品タイプ
    頭周り用品
  • サイズ
    125×220×35mm(横×縦×厚さ)
  • JANコード
    4902407020673
  • 質量(g)
    144.000
  • トラスココード
    557-1992
  • 材質1
    成分:水、ゲル化剤、防腐剤/カバー:ポリエステル
  • 保冷時間
    2~2.5h

ご注意

  • 本品は人体の冷却剤です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

02067-0
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

02067-0の仕様・寸法情報

商品タイプ
頭周り用品
サイズ
125×220×35mm(横×縦×厚さ)
JANコード
4902407020673
質量(g)
144.000
トラスココード
557-1992
材質1
成分:水、ゲル化剤、防腐剤/カバー:ポリエステル
保冷時間
2~2.5h
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
02067-0
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,158円
( 1,274円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・おでこにフィットして、しっかり冷却できる、3連構造のベルトタイプ
・発熱時や熱中対策に最適です
【材質】
・成分:水、ゲル化剤、防腐剤
・カバー:ポリエステル

ご注意

  • 本品は人体の冷却剤です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アイスノンベルトの型番02067-0のページです。 型番02067-0に関する仕様情報を記載しております。
アイスノンベルトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アイスノンベルト
ポケット付きハニカムメッシュベスト「快風」 保冷剤4個セット
azuma 足ゆびちゃん20P AZ817 (20個入)
空調服パワーファン スターターキット
急速AC充電アダプター単品
空調服 クールクッション用コントローラーセット
メーカーICE NONミズケイアズマ工業空調服空調服空調服
通常価格1,158円6,089円533円14,197円2,579円4,543円
通常出荷日1日目5日目2日目1日目1日目5日目
商品タイプ頭周り用品-----
サイズ125×220×35mm(横×縦×厚さ)-----
JANコード4902407020673-----
質量(g)144.000-----
トラスココード557-1992-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱中対策品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました