17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

天然ゴム手袋 アクティブグリップ XA-326

  • 使用用途
    作業用
  • 商品タイプ
    すべり止め
  • 仕様
    背抜き
  • ゲージ
    13
  • 色
    ライトグレー/ダークブルー
  • 材質1
    繊維部:ナイロン
  • 材質2
    すべり止め部:天然ゴム

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

トラスココード

手のひら周り(cm)

全長(cm)

中指長さ(cm)

質量(g)

最小発注数量
S
4907026332640
538-8100
19.5
24
7.4
64
1個
M
4907026332664
538-8113
21
25
7.4
80
1個
L
4907026332671
538-8067
21.5
26
7.6
85
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
921円
( 1,013円 )
1日目
921円
( 1,013円 )
1日目
921円
( 1,013円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・天然ゴムを手の甲までコーティングしているため、土や水の侵入を防ぎます
【用途】
・農作業、園芸、酪農、建築土木作業、アウトドアなどに
【材質】
・繊維部:ナイロン
・すべり止め部:天然ゴム

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

天然ゴム手袋 アクティブグリップ XA-326のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
天然ゴム手袋 アクティブグリップ XA-326
天然ゴム手袋 ジョブスター 3双組
東和コーポ 天然ゴム手袋 ジョブスター 181 M/L
ジョイハンドZERO 3双組
天然ゴム手袋 ニュートワロン
天然ゴム手袋 トワロンブルー
メーカー東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)
通常価格921円1,583円841円 -1,400円801円 -762円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
使用用途作業用---作業用作業用
商品タイプすべり止め---天然ゴム天然ゴム
仕様背抜き---手の平コート手の平コート
ゲージ13-----
色ライトグレー/ダークブルーブラウンブラウンブラウングリーンブルー
よく一緒に購入される商品

天然ゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト