ファクトリーサプライ用品技術窓口

きれいな手 つかいきりグローブNo.846(半透明)/No.847(ブラック)【100個入り】

通常単価(税別)
716円
税込単価
788円
通常出荷日:1日目

【特長】・従来のポリエチレン製手袋に比べ伸びが良く、しなやかに手にフィットします【材質】・ポリエチレン

  • 使用用途
    使い捨て
  • 商品タイプ
    その他
  • 厚さ(mm)
    0.055
  • 全長(cm)
    25.5
  • 材質1
    ポリエチレン
  • 食品衛生法
    適合品

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

色

JANコード

トラスココード

手のひら周り(cm)

中指長さ(cm)

質量(g)

粉(あり・なし)

最小発注数量
L
半透明
4901792039505
336-1282
22
8.5
255
粉なし
1パック

100個入り

M
半透明
4901792039499
336-1289
20.5
7.8
235.000
なし
1パック

100個入り

S
半透明
4901792039482
336-1280
19
7.2
225
粉なし
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
716円
( 788円 )
1日目
716円
( 788円 )
1日目
716円
( 788円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・従来のポリエチレン製手袋に比べ伸びが良く、しなやかに手にフィットします
【材質】
・ポリエチレン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

きれいな手 つかいきりグローブNo.846(半透明)/No.847(ブラック)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
きれいな手 つかいきりグローブNo.846(半透明)/No.847(ブラック)
シンガーラテックス・グローブ L
ラテックスグローブ280
ニトリル使いきり手袋(粉付) No.981
ニトリル使いきり手袋(粉なし) No.991
ポリマックスエンボス手袋袖口ゴム入 【TP-13】30枚入
メーカーショーワグローブケニス共和エステーエステーコクゴ
通常価格716円2,397円3,281円2,295円 -1,547円2,372円
通常出荷日1日目4日目1日目3日目〜1日目〜7日目
使用用途使い捨て使い捨て使い捨て使い捨て使い捨て-
商品タイプその他薄手ゴム天然ゴムニトリルゴムニトリルゴム-
厚さ(mm)0.055-----
全長(cm)25.5-----
材質1ポリエチレン-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

使いきり手袋(ニトリル・ポリエチレン・天然ゴム・PVC)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト