ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヘルメット用アゴヒモ 透明ビニール製 クリア

通常単価(税別)
901円
税込単価
991円
通常出荷日:1日目

【特長】・日焼け跡がつきにくいです・汗が染み込みにくいです・汚れが拭き取りやすいです・上あごひも、下ア...

詳細を確認
  • 色
    クリア
  • 質量(g)
    30.000
  • 材質1
    塩化ビニル
  • 適合機種
    NO.110~171、No.300~398用
  • JANコード
    4962087103400
  • トラスココード
    226-2031

ご注意

  • このヘルメット用透明ビニールアゴヒモは、トーヨーセフティー製ヘルメット専用です。他社製品には絶対使用しないでください。

型番:

TE-1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

TE-1の仕様・寸法情報

色
クリア
質量(g)
30.000
材質1
塩化ビニル
適合機種
NO.110~171、No.300~398用
JANコード
4962087103400
トラスココード
226-2031

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TE-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
901円
( 991円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・日焼け跡がつきにくいです
・汗が染み込みにくいです
・汚れが拭き取りやすいです
・上あごひも、下アゴヒモのセットです
【材質】
・塩化ビニル

ご注意

  • このヘルメット用透明ビニールアゴヒモは、トーヨーセフティー製ヘルメット専用です。他社製品には絶対使用しないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘルメット用アゴヒモ 透明ビニール製 クリアの型番TE-1のページです。 型番TE-1に関する仕様情報を記載しております。
ヘルメット用アゴヒモ 透明ビニール製 クリアのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヘルメット用アゴヒモ 透明ビニール製 クリア
ヘルメット用アゴヒモ 透明ビニール製 スモーク
ヘルメット部品
シールド面付ヘルメット交換用HG4シールド (ST#123グループ用)
エアライト搭載ヘルメット用 J1型内装(あご紐付き)耳紐No.2
布帽子用インナーライナー EA915E-91
メーカートーヨーセフティートーヨーセフティーミドリ安全谷沢製作所谷沢製作所エスコ
通常価格901円901円956円5,414円1,640円635円
通常出荷日1日目1日目1日目11日目9日目1日目
色クリアスモーク----
質量(g)30.00030.000----
材質1塩化ビニル-----
適合機種NO.110~171、No.300~398用-----
JANコード49620871034004962087109983----
よく一緒に購入される商品

ヘルメット関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました