ファクトリーサプライ用品技術窓口

白虎N 建築用シャープペンシル1.3mm 本体

通常単価(税別)
773円~826円
税込単価
850円~909円
通常出荷日:4日目

【特長】・ワンタッチクリップ採用・軽量ボディで扱いやすいです【用途】・木材、鉄鋼材、コンクリートへの墨...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    シャーペン
  • 芯径 (mm)
    1.3
  • 長さ(mm)
    145
  • 直径(mm)
    8.6
  • 質量(g)
    164.000
  • 材質1
    樹脂/真鍮/鉄

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

本体色

タイプ

JANコード

トラスココード

最小発注数量
ブラック
ポリマー芯 HB
4931972456754
634-4069
1個
レッド
ポリマー芯
4931972456761
634-4068
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
826円
( 909円 )
4日目
773円
( 850円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワンタッチクリップ採用
・軽量ボディで扱いやすいです
【用途】
・木材、鉄鋼材、コンクリートへの墨付けに

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

白虎N 建築用シャープペンシル1.3mm 本体のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
白虎N 建築用シャープペンシル1.3mm 本体
麒麟 建築用シャープペンシル1.3mm 替え芯
建築用シャープペンシル2.0
玄武 建築用シャープペンシル2.0mm 替え芯
朱雀 建築用シャープペンシル2.0mm 替え芯
マークシート替芯 1.3 B
メーカー祥碩堂祥碩堂祥碩堂祥碩堂祥碩堂ぺんてる
通常価格773円-539円 -698円 -533円 -686円 -403円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプシャーペン替え芯-替え芯替え芯替え芯
芯径(mm)1.31.3-221.3
長さ(mm)1451001359090-
直径(mm)8.6-9.8---
質量(g)164.000108.000193.000137.00081.000-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シャープペンシルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト