17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

石箕 フルイ

通常単価(税別)
2,320
税込単価
2,552
通常出荷日:1日目

【特長】・安全・安心なプラスチック製品なので、家庭用から業務用までご利用いただいております【用途】・園...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    415
  • 高さ(mm)
    150
  • ブルー
  • 幅(mm)
    425
  • JANコード
    4979652014924
  • 質量(g)
    530.000
  • トラスココード
    254-1281
  • 材質1
    ポリプロピレン

型番:

FM-36
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FM-36の仕様・寸法情報

奥行(mm)
415
高さ(mm)
150
ブルー
幅(mm)
425
JANコード
4979652014924
質量(g)
530.000
トラスココード
254-1281
材質1
ポリプロピレン

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
FM-36
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,320
( 2,552 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・安全・安心なプラスチック製品なので、家庭用から業務用までご利用いただいております
【用途】
・園芸用具として、又清掃用具として、学校・農家・土木業者の方々に最適です
【材質】
・ポリプロピレン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

石箕 フルイの型番FM-36のページです。 型番FM-36に関する仕様情報を記載しております。
石箕 フルイのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
石箕 フルイ
Daily Clean 庭箒(シダ)
300mm ほうき・自在(PP)
azuma 手編みホーキ 特撰 長柄 AZ111
イージーリーチ
テラモト コートブラシシダ120CM
メーカー矢崎化工山崎産業エスコアズマ工業エスコテラモト
通常価格2,320521 -785 -3,2589,230 -12,805
通常出荷日1日目5日目1日目1日目1日目4日目
奥行(mm)415-----
高さ(mm)150-----
ブルー-----
幅(mm)425-----
JANコード4979652014924-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ほうき・チリトリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました