17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

電池式LEDライト フラットスタンドライトツイン

  • JANコード
    4937305058725
  • トラスココード
    226-1222
  • 質量(g)
    557.000
  • 電源(V)
    単3アルカリ乾電池×4本(付属)
  • 奥行(mm)
    55
  • 高さ(mm)
    185
  • 幅(mm)
    200
  • 明るさ(lm)
    700

型番:

LFS-10BAMOV-W
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

LFS-10BAMOV-Wの仕様・寸法情報

JANコード
4937305058725
トラスココード
226-1222
質量(g)
557.000
電源(V)
単3アルカリ乾電池×4本(付属)
奥行(mm)
55
高さ(mm)
185
幅(mm)
200
明るさ(lm)
700

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
LFS-10BAMOV-W
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,105円
( 3,416円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電池式LEDライトです
・床置き・手持ち・折り曲げ・吊下げができます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電池式LEDライト フラットスタンドライトツインの型番LFS-10BAMOV-Wのページです。 型番LFS-10BAMOV-Wに関する仕様情報を記載しております。
電池式LEDライト フラットスタンドライトツインのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電池式LEDライト フラットスタンドライトツイン
エコビックLED投光器50W 防雨2Pプラグタイプ(アースなし)
エコビックLED投光器20W 防雨2Pプラグタイプ(アースなし)
マルチウェイライト150W
ハンガーチャージライトLIFE BAT-H30LI-4H
充電式LEDチャージライト 20W
メーカー日動工業日動工業日動工業日動工業日動工業日動工業
通常価格3,105円29,060円 -18,893円 -82,755円41,493円16,735円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
JANコード4937305058725--493730505594649373050589164937305057568
トラスココード226-1222--161-8940257-7431171-7504
質量(g)557.000--7900.036002300
電源(V)単3アルカリ乾電池×4本(付属)--100専用充電池(リフェバッテリー12.8 5.4Ah)リチウムイオンバッテリー(7.4 4.4Ah)
奥行(mm)55356-312229-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

投光器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト