ファクトリーサプライ用品技術窓口

デプスフィルターカートリッジ VBシリーズ 250mmタイプ

  • 外径(mm)
    63
  • 最高使用温度(℃)
    80
  • 長さ(mm)
    250
  • 内径(mm)
    28
  • 推奨交換差圧(MPa)
    0.14~0.21
  • 質量(g)
    180.000
  • 材質1
    ろ材・コア:ポリプロピレン

ご注意

  • 商品画像はVB0.5M9-84型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 9 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

ろ過精度(μm)

トラスココード

最小発注数量
0.5
195-0310
1個
1
195-0311
1個
3
195-0312
1個
5
195-0313
1個
10
195-0314
1個
25
195-0315
1個
50
195-0316
1個
75
195-0317
1個
100
195-0318
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,347円
( 1,482円 )
1日目
1,347円
( 1,482円 )
1日目
1,347円
( 1,482円 )
1日目
1,347円
( 1,482円 )
1日目
1,347円
( 1,482円 )
1日目
1,347円
( 1,482円 )
1日目
1,347円
( 1,482円 )
1日目
1,347円
( 1,482円 )
1日目
1,347円
( 1,482円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・2層構造カートリッジは、不純物の回収能力が高く、ロングライフです
・100%ポリプロピレン構造のため、幅広い流体への対応が可能です
・接着剤や結合剤を使用しない熱溶着にて成型されています
・米国FDA21 CFRにリストされている材質で構成されています
・EC指令の食品接触材に適合しています
【用途】
・アルカリ洗浄液、メッキ液、オイル、RO膜の前処理、メンブレン膜の前処理、イオン交換水の前処理、各種化学薬品、現像液
【材質】
・ろ材・コア:ポリプロピレン

ご注意

  • 商品画像はVB0.5M9-84型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デプスフィルターカートリッジ VBシリーズ 250mmタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デプスフィルターカートリッジ VBシリーズ 250mmタイプ
デプスフィルターカートリッジ VBシリーズ
デプスフィルターカートリッジ VBPEシリーズ
デプスフィルターカートリッジ VBPシリーズ
デプスフィルターカートリッジ VBAシリーズ
精密ろ過用PESメンブレンフィルターカートリッジ EPPシリーズ
メーカーPARKERPARKERPARKERPARKERPARKERPARKER
通常価格1,347円2,648円 -2,238円 -3,321円 -2,223円 -20,418円 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目1日目〜
外径(mm)636367636369
最高使用温度(℃)808080608080
長さ(mm)250-----
内径(mm)282830282828
推奨交換差圧(MPa)0.14~0.210.14~0.210.14~0.210.14~0.210.14~0.21-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カートリッジフィルターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト